Řízení pohybu koksovacích strojů

Řízení pohybu koksovacích strojů

Spolehlivé řízení při vysokých teplotách

Řešení

Pro náš magnetostrikční měřicí systém pro snímání polohy BTL vestavěný v hydraulickém válci nejsou extrémně vysoké teploty žádný problém: Systém řídí všechny pohyby koksovacích strojů až do teploty 100 °C. Robustní kovové pouzdro v provedení IP 67 a kabel PTFE dokonce umožňují použití systému pro měření polohy při teplotě až 200 °C.

Speciální charakteristiky

  • odolnost proti vysoké teplotě pro použití na agregátu pece
  • kovové pouzdro se stupněm krytí IP 67
  • různá rozhraní
Řízení pohybu koksovacích strojů
Downloads
Průmyslový tým
Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.