Polohování mnohatunových mostů

Polohování mnohatunových mostů

Přesné polohování válců pro velké zatížení

Řešení

Při stavbě mostů speciální válce pro velké zatížení provádějí horizontální posuvné a vertikální zvedací pohyby, aby mohly pohybovat mnohatunovými mostními prvky. Synchronní a milimetrově přesné polohování mnohatunových mostních prvků přebírá náš magnetostrikční měřicí systém pro snímání polohy BTL Stab CD, který je vestavěný v tlakové oblasti válců pro velké zatížení a vysokotlakých válců.

Speciální charakteristiky

  • pro montáž v tlakovém rozmezí do 1 000 bar
  • Rozlišení až 1 μm pro synchronní a milimetrově přesné polohování
  • prostor ohrožený výbuchem zóna 2, způsob ochrany proti vznícení "nA"
Polohování mnohatunových mostů
Downloads
Průmyslový tým
Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.