Snímání polohy indukčními nízkonapěťovými snímači

Snímání polohy indukčními nízkonapěťovými snímači

Spolehlivé snímání snímači NAMUR

Řešení

V případě našich indukčních snímačů NAMUR BES jdete při obrábění waferů najisto: Snímač sleduje doporučení NAMUR a spolehlivě detekuje přerušení kabelu a zkrat. Díky malému odběru proudu se jen minimálně ohřívá. Proto ho lze bez problémů používat nepřetržitě.

Speciální charakteristiky

  • minimální ohřev díky malému odběru proudu
  • nepřetržité použití
  • detekuje přerušení kabelu a zkrat
  • konstrukční velikosti D4, D6,5, M5, M8 a 5×5
Spolehlivé snímání snímači NAMUR při zpracování waferů
Ke stažení
Průmyslový tým
Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.