Ind. snímač v proved. ve tvaru kvádru

Ind. snímač v proved. ve tvaru kvádru

Indukční snímač v provedení ve tvaru kvádru

Umožňuje hospodárná řešení

Nový indukční snímač v provedení Q40 je cenově výhodný snímač s flexibilní montáží určený pro rozmanité aplikace v dopravníkové technice. Obě jeho provedení s různě umístěnou aktivní plochou vám umožňují flexibilní montáž. Volíte zde mezi aktivní plochou na čelní straně nebo na boku. Současně můžete snímač jednoduchým otočením ustavit podle svých individuálních požadavků.

Díky kompaktnímu konstrukčnímu provedení jej lze použít i tam, kde máte k dispozici málo místa. A to i v prostředí s velkým množstvím prachu, a dokonce i s vlhkostí. Protože snímač má krytí IP 67.

Snímač měří bezdotykově, tudíž nepodléhá opotřebení – při vzdálenosti 20 mm. Jeho přesně spínající výstup vám přitom zaručuje maximální spolehlivost pro každou operaci polohování.

Charakteristiky

  • spínací vzdálenost 20 mm
  • flexibilní montáž vzhledem k různým provedením
  • díky krytí IP 67 lze použít i v prašném a vlhkém prostředí
  • šetří místo – je v kompaktním konstrukčním provedení