Napájecí zdroje IO-Link s krytím IP 20 a IP 67

Napájecí zdroje IO-Link s krytím IP 20 a IP 67

Napájecí zdroje IO-Link s krytím IP 20 a IP 67

Se sledováním stavu

Funkce Heartbeat®: průběžné sledování faktorů opotřebení

Napájecí zdroje jsou podstatným faktorem pro spolehlivý provoz strojů a zařízení. Nové napájecí zdroje Heartbeat® pomáhají uživateli průběžným sledováním a signalizací zátěže (úrovně zatížení).

> Vyhledávač produktů

Úroveň zatížení ukazuje proudové zatížení na výstupu. Pokud se zvýší vytížení, může to ukazovat na problém v zařízení – např. když motor potřebuje příliš mnoho síly, aby pohyboval zkorodovaným ložiskem. Prostřednictvím svého ukazatele životního cyklu poskytují napájecí zdroje navíc informaci o zbývající životnosti. Nečekané výpadky a přerušení výroby jsou tak minulostí.

Co přináší IO-Link

Pomocí rozhraní IO-Link lze načítat všechny podstatné parametry a přenášet je k řídicímu systému. Tyto je pak možné vyhodnocovat v nadřazeném diagnostickém systému. To zaručuje průběžnou diagnostiku v centrále. Připojení IO-Link je zajištěno pomocí osvědčeného konektoru M12, resp. pružinových svorek.

Výhody

  • Informace napájecího zdroje Heartbeat® prostřednictvím rozhraní IO-Link
  • Procesní data, např. výstupní napětí, výstupní proud
  • Parametry Heartbeat®
  • Poplachová hlášení – např. přetížení, nadměrná teplota
  • Diagnostické informace, např. vstupní napětí, aktuální úroveň zatížení, doba provozu

Napájecí zdroje IO-Link jsou dostupné ve třídách IP 20 a IP 67.

Použití
Napájecí zdroje IO-Link s krytím IP 20: šetří energii

Když přijde na spolehlivé a efektivní napájení napětím, jsou ideální nová provedení s krytím IP 20. Díky své velmi dobré účinnosti pracují tyto napájecí zdroje s úsporou energie. Bylo tak možné snížit ztrátový výkon na minimum a podstatně zmenšit pouzdro napájecích zdrojů. Provedení 20 A je například o více než 50 % štíhlejší než klasický napájecí zdroj. To šetří místo v rozvodné skříni.

Rozšíření o adaptér IO-Link dodávaný na přání navíc šetří energii, a tak i peníze. Pomocí rozhraní IO-Link lze totiž zapínat a vypínat výstupní napětí, jakmile není nějaká část zařízení potřebná. Koncepce úspory energie tak jsou konkrétně realizovatelné.

Napájecí zdroje IO-Link s krytím IP 67 pro decentralizovanou instalaci mimo rozvodnou skříň

Napájecí zdroje Balluff s krytím IP 67 jsou skvěle vhodné pro decentralizovanou instalaci mimo rozvodnou skříň. Lze je totiž použít přímo v provozu a za drsných podmínek. Díky rozhraní IO-Link je možná montáž i na špatně přístupných místech. Sledování probíhá s rozhraním IO-Link pohodlně z ovládacího panelu.

Napájecí zdroje BAE00LJ
IO-Link
Napájecí zdroje BAE00TJ