Pro použití v aplikacích s bezpečnostním zaměřením

Pro použití v aplikacích s bezpečnostním zaměřením

Magneticky kódovaný systém měření dráhy BML-S1G

Magneticky kódovaný systém měření dráhy

Magneticky kódovaný systém měření dráhy BML-S1G má bezpečné inkrementální sin/cos rozhraní a bezpečné absolutní rozhraní SSI nebo BiSS-C. Tím je ideální pro použití v aplikacích orientovaných na bezpečnost (je certifikovaný organizací TÜV Rheinland).

> Vyhledávač produktů

Díky velké měřené délce až 48 m a jeho vysoké přesnosti opakování (< 1 µm) je tento systém vhodný pro mnoho aplikací, které musí splňovat požadavek funkční bezpečnosti. Podporuje přitom funkce „bezpečná inkrementální hodnota“ a „bezpečná absolutní hodnota“.

Můžete tak realizovat bezpečné komplexní použití mnoha bezpečnostních funkcí podle normy EN IEC 61800-5-2, např. bezpečnou pomalou rychlost (SLS) nebo bezpečné zastavení 1 (SS1). Bezdotykový princip funkce a to, že snímač nepodléhá opotřebení, vám nadto zaručuje dlouhý a spolehlivý provoz.

Tento měřicí systém můžete integrovat do bezpečnostního řídicího systému s bezpečným analogovým vstupem – aniž byste museli použít drahé karty absolutního rozhraní. Pokud systém použijete spolu s konfiguračním nástrojem BML, budete mít navíc k dispozici rozsáhlé funkce parametrizace a diagnostiky, např. pro sledování stavu (Condition Monitoring).

Charakteristiky

  • bezpečný: splňuje požadavky podle norem DIN EN ISO 13849-1:2015 (směrnice o strojních zařízeních, Pld), IEC 61508:2010 (funkční bezpečnost, SIL2) a EN IEC 61800-5-2:2007 (bezpečnostní funkce, SIL2)
  • šetří čas: jednoduchá instalace, bez konfigurace
  • univerzálně použitelný: měřené délky až 48 m, nastavitelné rozlišení, vysoká systémová přesnost až 20 µm
  • komfortní: funkce parametrizace a diagnostiky