Magneticky kódovaný systém měření dráhy s rozhraním IO-Link

Magneticky kódovaný systém měření dráhy s rozhraním IO-Link

Magneticky kódovaný systém měření dráhy s rozhraním IO-Link

Absolutní systém měření – vyvinutý pro měřicí a polohovací úkoly

Jsou-li jiné systémy měření dráhy příliš velké, pomalé, nepřesné nebo nepružné – na absolutní systémy měření BML SL1 je spolehnutí: ať potřebujete měřit přímočaré, nebo rotační pohyby, úhly, krátké, nebo dlouhé dráhy, nebo používat rychlé a přesné nastavení formátu.

Univerzální použití – měření pozic a koncových poloh s absolutní přesností

Všude, kde potřebujete vysokou absolutní přesnost pozic a koncových poloh, boduje absolutní systém měření BML SL1. Byl vyvinut pro měřicí a polohovací úkoly a jeho použití je mimořádně rychlé, vysoce přesné a nezávislé na oboru. Přitom je kompaktní, takže jej můžete dobře integrovat. Jeho obsluha je jednoduchá a současně nanejvýš úsporná.

Flexibilita a komfort díky integrovanému rozhraní IO-Link

Zvláštní flexibilitu nabízí integrované rozhraní IO-Link. Prostřednictvím rozhraní IO-Link můžete získávat informace o poloze a jednoduše sledovat řízení. Pomocí IO-Link sledujete koncovou polohu a nepřetržitě kontrolujete pozice během pohybu. Rychlé je i seřizování a nastavování formátu. A s použitím rozhraní IO-Link lze pohodlně připojit systém měření. Se systémem BML SL1 současně využíváte výhod měření s použitím magnetického pásku a jedno z nejinovativnějších rozhraní světa řízení.

Speciální charakteristiky

  • jednoduché připojení a zobrazení polohy prostřednictvím IO-Link
  • až 8 m zjišťování dráhy při nejvyšší přesnosti
  • velká flexibilita díky rozsáhlým parametrickým funkcím a rovněž diagnostickým a stavovým informacím prostřednictvím rozhraní IO-Link
  • snadná montáž a bezpečný provoz díky velké vzdálenosti čtení až 1,3 mm
  • univerzálně použitelný: volitelný analogový měřicí výstup pro řídicí aplikace