Celokovové indukční snímače odolné proti magnetickému poli s faktorem 1 z nerezové oceli

Celokovové indukční snímače odolné proti magnetickému poli s faktorem 1 z nerezové oceli

Nejvyšší funkční bezpečnost ve zvlášť náročných podmínkách

Nejvyšší funkční bezpečnost ve zvlášť náročných podmínkách

Díky použití nové technologie získáváte u firmy Balluff celokovové indukční snímače s faktorem 1 v provedení M18, které zaručují nejvyšší funkční bezpečnost ve zvlášť náročných podmínkách. V kompletním krytu z nerezové oceli jsou zvlášť vhodné pro detekci proměnlivých objektů (ocel, hliník, mosaz, měď atd.), které zjišťují s identickou spínací vzdáleností (bez redukčního faktoru).

Nanejvýš spolehlivé i při přímém kontaktu s detekovaným objektem. Protože robustní aktivní plocha je dimenzována pro nárazy, mechanické zatížení i abrazivní média.

Naše celokovové snímače s faktorem 1 jsou odolné proti magnetickému poli, tj. nejsou rušeny silnými elektromagnetickými poli, která by se mohla vyskytovat v indukčním kalení nebo svařovacích zařízeních. S volitelným keramickým povrstvením nejsou problémem ani odletující částice při svařování.

Charakteristiky

  • velká spínací vzdálenost pro železo a barevné kovy
  • odolné proti magnetickému poli a mimořádně robustní keramické povrstvení pro náročné podmínky
  • krytí IP 68 a rozšířený teplotní rozsah pro nejvyšší požadavky
  • vysoká přesnost a flexibilní použití, i u proměnlivých objektů