Systém měření polohy magnetického pole

Systém měření polohy magnetického pole

Inteligentní lineární zpětná vazba – nepřetržité a bezdotykové zjišťování polohy

Inteligentní lineární zpětná vazba – nepřetržité a bezdotykové zjišťování polohy

Vysoká očekávání z hlediska procesní a výrobní kvality lze i v moderních automatizačních zařízeních často jen obtížně spojit s požadovanou flexibilitou při proměnlivých zadáních. Tím náročnější je dosáhnout obou cílů v běžné průmyslové praxi.

Rozhodující je neustálý přehled o pracovním procesu. Zde se rozhodujícím způsobem uplatňují kompaktní a přesné podavače, rychlé razicí přípravky i měniče nástrojů.

Nový systém měření polohy magnetického pole BMP společnosti Balluff vám umožňuje spolehlivou kontrolu běžných pracovních postupů bez opotřebování. Systém měření polohy magnetického pole vám umožňuje, abyste měli přehled o různých procesech, jistotu simultánního zpracování předmětů, a přitom zůstávali energeticky efektivní.

Zajišťujete si tak vysokou procesní bezpečnost a automatizační kvalitu: ať v automobilovém průmyslu kontrolujete montáž nebo v balicím průmyslu rychle upravujete proměnlivé formáty a procesní parametry a přitom chcete, aby více pneumatických pohybů probíhalo synchronně.

Zvláštnosti

  • Flexibilita díky modulární koncepci: pokrytí velkého počtu válců v celé délce zdvihu do 256 mm
  • všeobecná transparentnost: nepřetržitá kontrola polohy pístu na malém prostoru pomocí analogového výstupu napětí a proudu a přes rozhraní IO-Link
  • spolehlivé výsledky: přímočarost a přesnost opakování podle konkrétní aplikace
  • vysoká procesní bezpečnost: nízké teplotní odchylky a velmi dobrá elektromagnetická kompatibilita
  • vhodné pro Průmysl 4.0: výměna formátů, sledování stavu a předvídavá údržba