Miniaturní optoelektronické snímače s potlačením pozadí

Miniaturní optoelektronické snímače s potlačením pozadí

Miniaturní optoelektronické snímače s potlačením pozadí

Spolehlivé rozpoznávání objektů i při stísněném montážním uspořádání

Miniaturní optoelektronické snímače konstrukčních řad BOS Q08M a BOS R01E jsou vhodné ke spolehlivému rozpoznání objektů v mnoha oblastech použití, zejména ve stísněných montážních podmínkách.

Již dnes jsou pro vás k dispozici jednocestné optické závory, reflexní optické závory a difuzní snímače. Kromě toho můžete nyní objednat také varianty s výkonným potlačením pozadí. Díky tomu můžete absolutně bezpečně a přesně detekovat objekty s různými povrchy.

Nejrůznější varianty se stranovým nebo čelním dekorem je možné namontovat mimořádně flexibilně. Dobře viditelný a jasně ohraničený světelný bod vám navíc usnadňuje nastavení senzoru a uvedení do provozu.

Provedení s pevným nastavením snímací vzdálenosti jsou ihned po montáži připravena k provozu. U variant IO Link je možné snímací vzdálenost a hysterezi jednoduše a přesně nastavit, takže odpadá náročné nastavování vzdálenosti mezi snímačem a objektem. Kromě toho tyto snímače IO Link poskytují další informace, jako např. diagnostické údaje a provozní hodiny. Tím poskytují skutečnou přidanou hodnotu pro moderní výrobní zařízení.

Specifika

  • precizní spínání díky malému jasnému světelnému bodu
  • k dispozici jsou varianty IO Link s rozsáhlými možnostmi nastavení parametrů
  • BOS R01E – robustní kryt z nerezové oceli se stupněm elektrického krytí IP 69K
  • BOS Q08M – extrémně kompaktní pro použití v nejmenších prostorách