Napájecí zdroje s funkcí Heartbeat®

Napájecí zdroje s funkcí Heartbeat®

Napájecí zdroje s funkcí Heartbeat

Efektivní napájení napětím

Různé výkonové třídy

Inteligentní napájecí zdroje Balluff s funkcí Heartbeat® spolehlivě a efektivně napájejí každou aplikaci. Napájecí zdroje se dodávají ve výkonových třídách 60 W, 120 W, 240 W a 480 W. Funkce Power Boost umožňuje 150procentní výkonovou rezervu pro potřebu špiček.

Zobrazení zatížení a namáhání

Prostřednictvím funkce Heartbeat® napájecí zdroj průběžně informuje o svém vnitřním stavu. A indikuje aktuální zátěžovou situaci (Load), jakož i aktuální vytížení vnitřních komponent (Stress).

Předvídavá údržba

Ukazatel životního cyklu navíc poskytuje rozhodující informaci pro koncepce předvídavé údržby nebo údržby vycházející ze stavu. Díky průběžnému vnitřnímu sledování provozních parametrů napájecího zdroje je včas varováno před výpadkem. Současně se optimálně využívá životnost přístroje.

Integrovatelné do řešení diagnostiky přesahujících jednotlivé oblasti

Další výhoda: Inteligentní funkce lze pomocí rozhraní IO-Link přímo zapojit do inovačních řešení diagnostiky přesahujících jednotlivé oblasti. Určují tak měřítka pro moderní koncepce údržby strojů a zařízení.

Výhody

  • mimořádně štíhlá konstrukce
  • IP 20 a IP 67
  • inteligentní funkce Heartbeat®
  • komunikační rozhraní IO-Link

Předvídavá údržba

Ukazatel životního cyklu navíc poskytuje rozhodující informaci pro koncepce předvídavé údržby nebo údržby vycházející ze stavu. Díky průběžnému vnitřnímu sledování provozních parametrů napájecího zdroje je včas varováno před výpadkem. Současně se optimálně využívá životnost přístroje.