Ruční čtecí přístroje UHF BIS U-890

Ruční čtecí přístroje UHF BIS U-890

Vysoká funkčnost a špičková výkonnost

Ideální pro rychlou mobilní identifikaci s použitím technologií UHF

Ruční čtecí přístroj UHF BIS U-890 je ideálním nástrojem pro časové snímání dat. Poskytuje značnou flexibilitu pro blízké čtení RFID kódů i pro aplikace long range. Přístroj je vybaven výkonným procesorem ARM. V kombinaci se systémem Microsoft Windows Embedded Compact 7 je koncipován pro rychlé a spolehlivé čtení UHF tagů.

Integrovaný modul UHF s výstupním výkonem 1 W a adaptivní anténa Cross Dipole vám umožňují snímat velké množství UHF v extrémně krátké době.

Software RFID instalovaný z výroby podporuje maximální výkon a přináší ještě větší flexibilitu. Je snadný na ovládání a poskytuje vám řadu funkcí pro jakékoli podmínky čtení kódů.

Pro mezinárodní použití je dobré vědět: ruční přístroj UHF BIS U-890 je certifikovaný pro Evropu, USA Kanadu a Čínu.

Specifika

  • rychlé čtení a zpracování dat díky procesoru 1 GHz ARM
  • velký čtecí dosah > 4 m
  • výkonný multitagging > 200 tagů/s
  • adaptivní UHF anténa pro optimální snímání tagů
  • nainstalován všestranně využitelný software RFID