Bezpečný přenos signálu v elektrických rušivých polích

Bezpečný přenos signálu v elektrických rušivých polích

Vstupní/výstupní moduly odolné vůči svařování

Vstupní/výstupní moduly odolné vůči svařování s 8 porty IO-Link plus kaskádovatelné rozbočovače vstup/výstup IO-Link

Pro svařovací proudy a elektromagnetická rušivá pole

Balluff nabízí novou řadu napájecích modulů, které byly vyvinuty pro extrémní podmínky svařovacího prostředí. Tyto moduly z plastu zesíleného skleněnými vlákny odolné vůči svařování zvládají rozstřik při svařování, svařovací proudy i elektromagnetická rušivá pole a zaručují bezpečný přenos signálu přes rušivé vlivy prostředí. Další výhoda: velmi snadná instalace.

> Vyhledávač produktů

Decentralizovaná architektura systému díky IO-Link

K řadě patří master IO-Link a rozbočovače snímačů/aktuátorů s rozhraním IO-Link, vždy s 8 porty IO-Link pro 16 vstupů a výstupů. Jsou tak zaručena inovační řešení sběrnic.

Efektivní spojení dvou bodů IO-Link umožňuje výstavbu decentralizované systémové architektury ve svařovací buňce mimo rozvodnou skříň. Síťové uzly, které jsou vybaveny masterem IO-Link, komunikují prostřednictvím Ethernetu/IP přímo s řídicím systémem nebo řídicí jednotkou stroje.

K portům IO-Link lze pomocí rozhraní IO-Link připojit nejrůznější inteligentní snímače nebo vstupní/výstupní moduly. Uživatelé tak využívají jednoduchou strukturu a profitují z velké flexibility.

Lze snadno přenášet parametry. Díky průběžné diagnostice je zajištěno spolehlivé sledování. Cenově výhodné třívodičové nestíněné průmyslové kabely lze rychle zapojit.

Přednosti vstupních/výstupních modulů

  • 8 portů IO-Link pro připojení veškerých zařízení s rozhraním IO-Link
  • až 16 vstupů/výstupů, všechny s LED pro diagnostiku závad:
    každý vstup je odolný vůči zkratu,
    každý výstup je chráněný proti přetížení
  • dobře viditelná stavová LED pro sledování portů a síťové komunikace
  • integrovaný internetový server pro zobrazování informací o modulu (IP adresa, nastavení, parametry…)
  • integrovaný 2portový přepínač pro zřetězené sítě
  • přehledný displej pro zobrazení dodatečných informací (verze, IP adresa, název modulu…)

Přednosti rozbočovačů snímačů/aktuátorů s rozhraním IO-Link

  • dobře viditelné LED pro indikaci funkce
  • až 16 vstupů nebo konfigurovatelné vstupy/výstupy
  • rozšiřovací port pro připojení konektoru ventilového ostrůvku IO-Link nebo rozbočovače snímače/aktuátoru s rozhraním IO-Link (a zvýšení počtu vstupů/výstupů až na 30)
Vstupní/výstupní moduly odolné vůči svařování