BCC0L1N - BCC M415-0000-1A-003-VX8434-002

zpět
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}
  • Hlavní rysy
    Připojení
    M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
    Kabel
    PVC gray, 0.20 m, Drag chain compatible
    Počet vodičů
    4
    Průřez vodiče
    0.34 mm²
    Teplota kabelu, pevná instalace
    -40...105 °C
    Teplota kabelu, flexibilní instalace
    -5...105 °C
    Provozní napětí Ub
    250 V DC / 250 V AC
    Jmenovitý proud (40 °C)
    4.0 A
    Krytí
    IP 67, IP 68, IP 69K
    Schválení/konformita
    cULus, EAC, WEEE
  • stahování