BCC0L40 - BCC A324-A324-30-304-EX44W6-003

zpět
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

S našimi robustními propojovacími kabely je vždy zajištěn spolehlivý přenos signálů, dat a výkonu. Zvolte správné připojení pro vaši průmyslovou aplikaci. K dispozici jsou různé typy kabelů a konektorů.

  • Hlavní rysy
    Kabel
    TPE žlutá, 0.3 m
    Připojení 1
    7/8"-Zásuvka, lomený, 4-pólový
    Připojení 2
    7/8"-Konektor, lomený, 4-pólový
    Počet vodičů
    4
    Teplota kabelu, pevná instalace
    -40...105 °C
    Provozní napětí Ub
    300 V DC / 300 V AC
    Jmenovitý proud (40 °C)
    10.0 A
    Krytí
    IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68
    Schválení/konformita
    cULus, EAC, WEEE
  • stahování
    list
    PDF ke stažení
    Likvidace
    PDF ke stažení
    Náhled výrobku
    0.02 MB