BCC0L4M - BCC M415-M415-3A-312-PX8534-100

zpět
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

S našimi robustními propojovacími kabely je vždy zajištěn spolehlivý přenos signálů, dat a výkonu. Zvolte správné připojení pro vaši průmyslovou aplikaci. K dispozici jsou různé typy kabelů a konektorů.

  • Hlavní rysy
    Kabel
    PUR šedá, 10.00 m, vhodné pro řetězové dopravníky
    Připojení 1
    M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
    Připojení 2
    M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
    Počet vodičů
    5
    Teplota kabelu, pevná instalace
    -50...80 °C
    Teplota kabelu, flexibilní instalace
    -25...80 °C
    Provozní napětí Ub
    60 V DC / 60 V AC
    Jmenovitý proud (40 °C)
    4.0 A
    Krytí
    IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K
    Schválení/konformita
    CE, cULus, EAC, WEEE
  • stahování
    list
    PDF ke stažení
    Likvidace
    PDF ke stažení
    Náhled výrobku
    0.01 MB
    Prohlášení o shodě
    všechny jazyky - 0.18 MB