BCC0L58 - BCC M323-M413-3E-300-PW3334-006

zpět
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

S našimi robustními propojovacími kabely je vždy zajištěn spolehlivý přenos signálů, dat a výkonu. Zvolte správné připojení pro vaši průmyslovou aplikaci. K dispozici jsou různé typy kabelů a konektorů.

  • Hlavní rysy
    Kabel
    PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 0.60 m, vhodné pro řetězové dopravníky
    Připojení 1
    M8x1-Zásuvka, lomený, 3-pólový, A-kódovaný
    Připojení 2
    M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
    Počet vodičů
    3
    Teplota kabelu, pevná instalace
    -50...90 °C
    Teplota kabelu, flexibilní instalace
    -25...90 °C
    Provozní napětí Ub
    60 V DC / 60 V AC
    Jmenovitý proud (40 °C)
    4.0 A
    Krytí
    IP 67 / IP 67, IP 68, IP 69K
    Schválení/konformita
    CE, cULus, EAC, WEEE
  • stahování
    list
    PDF ke stažení
    Likvidace
    PDF ke stažení
    Náhled výrobku
    0.06 MB
    Prohlášení o shodě
    všechny jazyky - 0.18 MB