BCC0LKJ - BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-800

zpět
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

S našimi robustními propojovacími kabely je vždy zajištěn spolehlivý přenos signálů, dat a výkonu. Zvolte správné připojení pro vaši průmyslovou aplikaci. K dispozici jsou různé typy kabelů a konektorů.

  • Hlavní rysy
    Kabel
    PUR stíněný zelená, 80 m, vhodné pro řetězové dopravníky
    Připojení 1
    M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
    Připojení 2
    M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
    Rozhraní
    Profinet
    Počet vodičů
    4
    Teplota kabelu, pevná instalace
    -40...80 °C
    Teplota kabelu, flexibilní instalace
    -20...60 °C
    Provozní napětí Ub
    250 V DC / 250 V AC
    Jmenovitý proud (40 °C)
    4.0 A
    Krytí
    IP 67 / IP 67
    Schválení/konformita
    CE, cULus, EAC, WEEE
  • stahování
    list
    PDF ke stažení
    Likvidace
    PDF ke stažení
    Náhled výrobku
    0.24 MB
    Prohlášení o shodě
    všechny jazyky - 0.19 MB