BCC0LKU - BCC S415-0000-2L-150-PX85A5-100

  • Hlavní rysy
    Připojení
    M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, L-kódovaný
    Kabel
    PUR šedá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
    Počet vodičů
    5
    Průřez vodiče
    1.5 mm²
    Teplota kabelu, pevná instalace
    -40...90 °C
    Teplota kabelu, flexibilní instalace
    -30...90 °C
    Provozní napětí Ub
    60 V DC / 50 V AC
    Jmenovitý proud (40 °C)
    16.0 A
    Krytí
    IP 65, IP 67, IP 69K
    Schválení/konformita
    CE, EAC, WEEE
  • stahování
    list
    PDF ke stažení
    Likvidace
    PDF ke stažení
    Náhled výrobku
    0.01 MB
    Prohlášení o shodě
    všechny jazyky - 0.18 MB