BFO0021 - BFO 18A-LGG-MZG-10-1,5

zpět
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Náš velký výběr plastových optických vláken lze využívat především tehdy, když nejsou kladeny příliš vysoké požadavky z hlediska robustnosti, okolní teploty a chemické odolnosti. V sortimentu však máme také optická vlákna odolná vůči vysoké teplotě. V případě skleněných optických vláken nabízíme také varianty odolné vůči stoupnutí, vysokým teplotám a chemikáliím.

  • Hlavní rysy
    Provedení
    Ø 2, standard
    Referenční základní zařízení
    BFB M18M-011-P-S4
    Vláknitý typ materiálu
    Sklo
    Délka kabelu L
    1.5 m
    Materiál pláště
    Nerezavějící ocel
    Dosah
    100 mm
    Teplota prostředí
    -20...250 °C
    Aktivní plocha, vlákna
    Svazek Ø 1,4 mm
    Aktivní plocha, uspořádání vláken
    homogenní svazek
    Krytí
    IP 50
  • stahování
    list
    PDF ke stažení
    CAD modely
    BFO0021 - BFO 18A-LGG-MZG-10-1,5
    Náhled výrobku
    0.01 MB