BFO0037 - BFO 18A-XAE-SMG-30-0,5

zpět
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Náš velký výběr plastových optických vláken lze využívat především tehdy, když nejsou kladeny příliš vysoké požadavky z hlediska robustnosti, okolní teploty a chemické odolnosti. V sortimentu však máme také optická vlákna odolná vůči vysoké teplotě. V případě skleněných optických vláken nabízíme také varianty odolné vůči stoupnutí, vysokým teplotám a chemikáliím.

  • Hlavní rysy
    Provedení
    Ø 6, optika 90°
    Použití
    pro vláknová zařízení BFB
    Referenční základní zařízení
    BFB M18M-011-P-S4
    Vláknitý typ materiálu
    Sklo
    Délka kabelu L
    0.5 m
    Materiál pláště
    Silikon, na nerezové oceli
    Dosah
    20 mm
    Teplota prostředí
    -40...150 °C
    Aktivní plocha, vlákna
    Svazek Ø 3,0 mm
    Aktivní plocha, uspořádání vláken
    segmentovaný svazek
    Krytí
    IP 67
  • stahování
    list
    PDF ke stažení
    CAD modely
    BFO0037 - BFO 18A-XAE-SMG-30-0,5
    Náhled výrobku
    0.01 MB