BIS01CK - BIS U-180-A0/C1M-HT

  • Hlavní rysy
    Skupina výrobků
    UHF (860–960 MHz)
    Pracovní frekvence
    902–928 MHz
    Rozměr
    5,95 × 1,3 × 57,1 mm
    Typ paměti
    EEPROM
    Uživatelská data, snímání/záznam
    512 Bit
    EPC paměť, snímání/záznam
    96 Bit
    TID paměť, pouze ke čtení
    96 Bit
    Tvar antény
    Dipól
    Montáž
    na kov
    Skladovací teplota dočasná
    -20...225 °C 1x12 h
    Teplota prostředí
    -20...85 °C
    Materiál pouzdra
    Epoxidová pryskyřice se skleněnými vlákny, nehořlavý
    Krytí
    IP 68
    Schválení/konformita
    CE, WEEE
  • stahování
    list
    PDF ke stažení
    CAD modely
    BIS01CK - BIS U-180-A0/C1M-HT
    Likvidace
    PDF ke stažení
    Náhled výrobku
    0 MB
    Prohlášení o shodě
    všechny jazyky - 0.17 MB
    Příloha
    němčina, angličtina, francouzština, italština, japonština, portugalština, španělština, maďarština, polština, čínština - 0.6 MB