BNS013K - BNS 813-D06-D16-100-20-01

zpět
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Pro bezpečnostní funkce, jako jsou nouzové vypnutí a omezení koncové polohy bezpečnostními spínači podle normy DIN EN 60204-1 / VDE 0113.
Proces sepnutí je aktivován tuhým zdvihátkem, které nuceným otevřením ovládá mechanický spínací prvek. Tak je zajištěno sepnutí i u svařených kontaktů.
Počet bezpečnostních spínacích míst je libovolný a lze je kombinovat se standardními spínacími prvky.

  • Hlavní rysy
    Materiál pouzdra
    Hliník, eloxovaný
    Počet spínacích míst
    6× stříška
    Provedení
    Bezpečnost DIN EN 60204-1
    Princip činnosti
    1-6. Spínací místo: mechanický
    Trvalý proud
    1-6. Spínací místo: 6 A
    Jmenovité provozní napětí Ue
    1-6. Spínací místo: 250 V AC
    Montáž
    kolmý
    Směr najíždění
    podélný, rovnoběžný se šroubovací plochou
    Rozjezdová rychlost
    1-6. Spínací místo: 40 m/min
    Způsob připojení
    1-6. Spínací místo: Šroubovací přípojka
    Teplota prostředí
    -5...85 °C
    Krytí
    IP 67
    Schválení/konformita
    CE, WEEE
  • stahování
    list
    PDF ke stažení
    Likvidace
    PDF ke stažení
    Náhled výrobku
    0.02 MB
    Prohlášení o shodě
    všechny jazyky - 0.18 MB