BWL000T - BWL 5454D-R012-S49

zpět
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Úhlové optické závory od společnosti Balluff představují konsekventní rozšíření vidlicových optických závor pro náročnější aplikace. Jejich speciální konstrukce pouzdra a geometrie paprsků umožňuje přiblížit se a detekovat objekty téměř ze všech směrů. Instalace je zcela jednoduchá i ve složitých prostorových poměrech: Vysílače a přijímače jsou vzájemně vyrovnané vůči sobě.

  • Hlavní rysy
    Konstrukční řada
    D
    Rozměr
    10 × 90 × 99 mm
    Rozhraní
    NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
    Princip funkce
    Úhlová světelná závora
    Princip funkce optický
    Jednocestná světelná závora
    Charakteristika záření
    divergentní
    Druh světla
    LED červené světlo
    Velikost světelné stopy
    Ø 2.0 mm Výstup světla
    Připojení
    Konektory, M8x1 konektor, 3pólový
    Materiál pouzdra
    Zinek, Tlakový odlitek, lakovaný
    Aktivní plocha, materiál
    Sklo
    Provozní napětí Ub
    10–30 V DC
    Schválení/konformita
    CE, cULus, EAC, WEEE
    Značka
    Global
  • stahování
    list
    PDF ke stažení
    CAD modely
    BWL000T - BWL 5454D-R012-S49
    Likvidace
    PDF ke stažení
    Náhled výrobku
    0.02 MB
    Návod k obsluze
    němčina - 0.23 MB
    Prohlášení o shodě
    všechny jazyky - 0.22 MB