Kapacitní senzory Smart Level s kvádrovou konstrukcí – nyní rovněž s IO-Link

Kapacitní senzory Smart Level s kvádrovou konstrukcí s IO-Link
Kapacitní senzory Smart Level s kvádrovou konstrukcí s IO-Link

Ideální snímače stavu naplnění pro pěnivá nebo adhezivní média

Naše kompaktní kapacitní senzory Q40 nabízejí nyní i IO-Link. Spolehlivě zjišťují stav naplnění nekovových nádrží. A u vodivých médií a stěn nádrží do 6 mm se nemusí seřizovat.

Profil výrobku (soubor PDF)

Díky rozhraní IO-Link máte k dispozici rozšířené možnosti použití a nastavení. Senzor tak lze snadno instalovat s běžným průmyslovým třívodičovým standardním kabelem. Senzory lze ve stroji umístit přímo na optimální místo, neboť přístupnost senzoru již nehraje roli.

Sledování procesů, parametrizace a analýza chyb senzorů IO-Link probíhají v řízení. Strojní procesy se tak časově optimalizují. Provoz je tím účinnější.

Zvláštnosti

  • bezdotykově zjišťují stav naplnění stěnou nekovových nádrží
  • vhodné pro vysoce vodivá média jako kyseliny a zásady
  • kompenzují pěnu a adhezi díky technologii Smart Level 50
  • pro tloušťky stěn nádob až 10 mm
  • Provozní režimy: standardní režim IO (SIO), režim IO-Link
Kontakt

Máte dotazy? Kontaktujte nás.