Flexibilní montážní systém u nerezové oceli se schválením Ecolab

Flexibilní montážní systém u nerezové oceli se schválením Ecolab
Flexibilní montážní systém u nerezové oceli se schválením Ecolab

Robustní a odolné řešení pro omyvatelné aplikace

Nabídku pro flexibilní a jednoduchou montáž jsme rozšířili o další hodnotný systém, takže můžete jednoduše realizovat velmi náročné aplikace. Tento montážní systém je běžně z nerezové oceli a má schválení Ecolab. Proto je tento systém vhodný pro omyvatelné aplikace.

Profil výrobku (soubor PDF)

Kromě toho je robustní a odolný montážní systém obzvlášť hospodárný, protože nabízí dobrý poměr cena–výkon.

Komponenty nového systému jsou slučitelné s naším montážním systémem Ø 12 mm, takže můžete jeho kovové a plastové varianty přesně doplňovat.

Pro optimální integraci do vašeho stroje a výrobní linky obdržíte upevňovací tyče z nerezové oceli v pěti délkách od 150 do 800 mm.
Navíc máte k dispozici dva základní držáky a křížové spojení, svorku a držák snímače pro všechny běžné konstrukce. Montážní systém lze také jednoduše dovybavovat.

Zvláštnosti

  • běžně z nerezové oceli
  • schválení Ecolab
  • robustní s dlouhou životností
  • slučitelné s naším montážním systémem BMS Ø 12 mm
  • kompletní řešení

Výběr produktu: Snímač pro instalaci s dorazem

Kontaktujte nás

Máte dotazy? Kontaktujte nás.