Indukční vysokoteplotní snímače v M05 pro těsné montážní prostory

Indukční vysokoteplotní snímače v M05 pro těsné montážní prostory

Schválené do teploty 135 °C – jedinečné na trhu

Naše indukční miniaturní snímače v krytu M05 můžete nyní používat za ještě vyšších teplot.
Protože jako jediné na trhu mají schválení pro provoz při okolních teplotách do 135 °C.
Podle druhu montáže můžete zvolit délku krytu 27 mm a 42 mm.

Profil výrobku (soubor PDF)

Snímače jsou obzvlášť vhodné pro polovodičové a hydraulické systémy. Odolávají dynamickému tlaku do 10 bar a statickému tlaku do 100 bar. Silikonový kabel odolný proti olejům a teplotám je spojen s krytem novým krimpováním. Snímače tak jsou vodotěsné do hodnoty IP 67.

Kontrolka transparentního konektoru neustále zobrazuje provozní a spínací stav. Vždy tak máte o snímači přehled, i když je namontován skrytě.

Zvláštnosti

  • jedinečné: pro provozní teploty do 135 °C
  • odolné proti tlakovému oleji do 10 bar dynamicky a 100 bar staticky
  • ideální pro hydraulické aplikace a polovodičové systémy
  • kontrolka v konektoru ukazuje provozní a spínací stav
  • Snímač a konektor se stupněm krytí IP 67
Kontaktujte nás

Máte dotazy? Kontaktujte nás.