Indukční měřicí systém pro snímání polohy

Indukční měřicí systém pro snímání polohy
Indukční měřicí systém pro snímání polohy

Kontinuální a bezdotykové zjišťování poloh

Kompaktní a přesná nástrojová vřetena a měniče nástrojů v obráběcích centrech hrají v pracovním procesu ústřední roli. Proto je rozhodující spolehlivá kontrola upínacího postupu bez opotřebení. Tento náročný úkol nejjednodušeji zvládnete s indukčním systémem měření polohy BIP01. Současně si zajišťujete vysokou procesní bezpečnost a vynikající automatizační kvalitu.

Profil produktu (soubor PDF)

Měřicí systém vám nabízí nejrůznější diagnostické údaje, které lze zobrazovat prostřednictvím rozhraní IO-Link. Vedle procesních dat získáte také informace o stavu zařízení nebo aktuálních okolních podmínkách. Integrovaný čítač zdvihů zjišťuje počet upínacích postupů a při překročení nastavitelné mezní hodnoty vydává varování. Čítač provozních hodin zjišťuje kontinuálně po celou dobu životnosti provozní hodiny – a sice od poslední údržby i od posledního zapnutí. Máte tak v reálném čase k dispozici nejrůznější údaje, které můžete využívat pro efektivní provoz.

Zvláštnosti

  • pružné použití: nastavitelný rozsah měření do 17 mm
  • pro nejrůznější aplikace: analogové upínání a proudový výstup jakož i rozhraní IO-Link
  • spolehlivé výsledky: vysoká linearita a přesnost opakování
  • vysoká procesní bezpečnost: nízké kolísání teplot
  • vhodné pro IIoT: výměna formátů, sledování stavu a předvídavá údržba

Výběr produktu

Kontaktujte nás

Máte dotazy? Kontaktujte nás.