Indukční snímač v Q08 – nyní s IO-Link

Indukční snímač v Q08 – nyní s IO-Link
Indukční snímač v Q08 – nyní s IO-Link

Pravoúhlá konstrukce 8 × 8 mm pro těsné montážní prostory

Naše indukční snímače BES v pravoúhlé konstrukci Q08 (8 × 8 mm) nyní k dispozici i s rozhraním IO-Link. Můžete tak spolehlivě kontrolovat, regulovat a automatizovat postupy a stavy v kovovém prostředí a současně využívat všech výhod IO-Link.

Profil výrobku (soubor PDF)

Důležité parametry snímače, jako spínací cykly a provozní teplota, lze pohodlně přenášet do řízení přes IO-Link, takže máte úplnou kontrolu svých procesů. A spínací bod bezkontaktních snímačů odolných proti znečištění můžete flexibilně nastavit po montáži. Kromě výstupu přes IO-Link máte k dispozici spínací výstup.

Díky spínací frekvenci 1 200 Hz (režim SIO) jsou snímače vhodné především pro aplikace, které vyžadují vysokou spínací frekvenci.

Zvláštnosti

  • pro těsné montážní prostory: kryt pravoúhlé konstrukce Q08
  • jednoduché, rychlé připojení přes IO-Link
  • flexibilní nastavení spínacího bodu po montáži
  • k dispozici kabel s konektorovým připojením v M8 a M12
Kontaktujte nás

Máte dotazy? Kontaktujte nás.