Inovativní indukční vazební člen s rozhraním IO-Link

Rychlý a bezkontaktní přenos dat a energie
Rychlý a bezkontaktní přenos dat a energie

Rychlý a bezkontaktní přenos dat a energie

Indukční vazební systémy jsou již dnes v řadě aplikací nepostradatelné. S bezkontaktním přenosem dat a energie již dávno předstihly mechanické zásuvné kontakty. V mnoha aplikacích hraje ústřední roli maximální přenositelný výkon vazebního členu: jen jedním z mnoha příkladů je robotika s aktivací chapadel.

Vyhledávač výrobků

Díky novému indukčnímu vazebnímu členu BIC Q40 společnosti Balluff se vám do rukou dostává systém, který dosavadní indukční vazební členy daleko předčí. S trvalým výstupním proudem až 1,7 A může systém přenášet výkon až 40 wattů. To odpovídá trojnásobku běžných vazebních členů na trhu. Díky rozhraní IO-Link podporuje systém plynulou a rychlou výměnu událostí, parametrických a procesních dat mezi zařízením IO-Link a hlavní jednotkou IO-Link. Přenos dat je přitom transparentní, parametrizace vazebního členu IO-Link není nutná. S podporou provozního režimu COM3 umožňuje systém navíc nejrychlejší možnou výměnu dat. Díky obousměrné komunikaci, která přenáší data v obou směrech, můžete současně aktivovat ovládací prvky jako ventilové terminály i přijímat signály. S větší flexibilitou a výkonností jste se ještě nesetkali!

Specifika

  • kompaktní kubická konstrukce
  • možnost otáčení konektoru o 180° (základna a vzdálená jednotka)
  • trvalý výstupní proud 1,7 A: možnost přenosu cca 40 wattů
  • možnost krátkodobého špičkového proudu až 5 A
  • kompatibilní se stávajícími i budoucími systémy
  • podporuje provozní režimy COM2 a COM3 (nejrychlejší standard IO-Link)
  • možnost velkých přenosových vzdáleností mezi základnou a vzdálenou jednotkou (max. do 12,5 mm)

Profil výrobku

Kontakt

Kontakt