Převodník IO-Link pro analogové vstupní a výstupní signály

změna analogových signálů na signály IO-Link
změna analogových signálů na signály IO-Link

změna analogových signálů na signály IO-Link a přitom úspora nákladů

Ve většině zařízení a strojů představují analogové signály zhruba deset procent příslušného datového toku. Připojení a začlenění analogových vstupních/výstupních signálů však způsobuje vysoké náklady. Vaše instalace tak potřebuje stíněná vedení a řízení drahé vícekanálové vstupní skupiny.

Vyhledávač výrobků

S převodníky IO-Link firmy Balluff se vše zásadně mění. Pro zařízení s omezeným výskytem analogových hodnot poskytují citelný potenciál úspor. Místo drahých stíněných kabelů můžete používat jednoduchá nestíněná třívodičová vedení. Kromě toho vám signálová neutralita hlavních jednotek IO-Link v kombinaci s převodníky IO-Link zaručuje maximální variabilitu signálů.

Díky našim převodníkům IO-Link tak můžete na jedné konstrukční skupině využívat různé vstupní, výstupní, proudové a napěťové signály.

Specifika

  • změna analogových vstupních/výstupních signálů v systému IO-Link
  • možnost konfigurace napěťového/proudového signálu, snímače Pt nebo termočlánku
  • k dispozici různá proudová/napěťová rozhraní (0–10 V, 5–10 V, −10 až +10 V, 0–5 V, −5 až +5 V, 0–20 mA, 4–20 mA)
  • nastavitelné rozlišení (10–16 bitů)
  • vysoká třída ochrany pro náročné podmínky prostředí

Profil výrobku

Kontakt

Kontakt