Světelné pole pro přesnou identifikaci dílů v různých délkách

Světelné pole pro přesnou identifikaci dílů v různých délkách
Světelné pole pro přesnou identifikaci dílů v různých délkách

Zvolte ideální pole pro své individuální úkoly

Naše světelná pole pro přesnou identifikaci dílů BOH obdržíte v ještě větší nabídce variant: v délkách světelných polí pro přesnou identifikaci dílů od 10 do 300 mm. Můžete tak vybrat ideální délku pro své individuální aplikace. Kompaktní konstrukce světelných polí pro přesnou identifikaci dílů umožňuje dokonalou integraci snímacích hlav do těsných prostorů ve strojích a na výrobních linkách. Navíc umožňuje užitečný pracovní odstup 10 až 500 mm pokrývat světelnými poli pro přesnou identifikaci dílů velké plochy. Např. tak můžete obzvlášť prostorově úsporným způsobem rozpoznávat malé díly a na velmi velké ploše provádět kontroly výhozů.

Profil výrobku (soubor PDF)

Pro použití světelných polí pro přesnou identifikaci dílů můžete podle svých požadavků vybírat z analogových, spínacích nebo dynamických zesilovačů.

Analogové zesilovače BAE

V kombinaci s analogovým zesilovačem BAE můžete plně využívat průběhu signálů v aplikaci. Rovněž charakteristiky našich světelných polí pro přesnou identifikaci dílů mají s analogovým zesilovačem vysokou linearitu, takže lze signál velmi přesně řídit. (BAE00N6, BAE00N4, BAE00N5, BAE00NH)

Spínací zesilovač BAE

Díky kvalitní elektronice spínacího zesilovače BAE je za dobrých podmínek možná přesnost opakování méně než 50 µm. Je to ideální např. pro řízení okrajů dráhy, u kterých je třeba sledovat změny v jednom směru. (BAE00NE, BAE00PR, BAE00NF, BAE00PT, BAE00NL, BAE00NK)

Dynamické zesilovače BAE

Při použití světelných polí pro přesnou identifikaci dílů s dynamicky spínacími zesilovači můžete rozpoznávat velmi malé padající objekty v celém měřeném poli. S našimi světelnými poli pro přesnou identifikaci dílů lze ideálně zobrazovat i náhlé změny stavu, k jakým může docházet při kontrole vláken nebo drátů. (BAE00NJ, BAE00N7)

Zvláštnosti

  • vysoká opakovatelnost
  • dobrá linearita
  • kompaktní konstrukce
  • široké spektrum variant
  • užitečný pracovní odstup 10–500 mm
Kontaktujte nás

Máte dotazy? Kontaktujte nás.