Systém určování polohy pro velké vzdálenosti (LDPS)

Systém určování polohy pro velké vzdálenosti
Systém určování polohy pro velké vzdálenosti

Spolehlivé, inteligentní a flexibilní měření polohy pro vzdálenosti až několika set metrů v náročných podmínkách prostředí.

Pro chytrý magnetostrikční systém měření polohy BTL již nejsou velké vzdálenosti překážkou. Společnost Balluff nabízí absolutní měřící snímač polohy, který dokáže určit polohu na vzdálenost několika set metrů s opakovanou přesností 0,5 mm i tam, kde je vyžadovaná nejvyšší přesnost měření polohy a rychlosti. Systém se proto ideálně hodí pro aplikace na mostových jeřábech, nakládacích mostech, portálových jeřábech, reverzních řízeních i pro pojezdy jeřábů a vozíků a mění procesní jeřáby ve velkokapacitní roboty.

Inteligentní senzorová technologie Vám otvírá nové možnosti

Systém pro určování polohy pro velké vzdálenosti (LDPS) se skládá z magnetostrikčního systému měření polohy s délkou měření od 2000 do 4500 mm po 500 mm a z rozhraní Profinet, několika snímačů polohy (permanentních magnetů) instalovaných podél dráhy pohybu jeřábu, jejichž poloha je snímána magnetostrikčním snímačem namontovaným na jeřábu. Tyto informace jsou přenášeny do řídicí jednotky, která s vysokou přesností vypočítá absolutní souřadnice polohy jeřábu. Navíc obdržíte softwarový funkční blok pro snadnou integraci do řídicího systému. Součástí systému je také vizualizační SCADA software.

Pro případ poruchy je měřicí systém vybaven redundantními značkami podél dráhy pohybu, čímž se nadále zvyšuje efektivita, spolehlivost a kvalita Vaší aplikace. Systém nevyžaduje údržbu, není citlivý na nárazy, vibrace a znečištění a zároveň je odolný vůči opotřebení.

Systém určování polohy pro velké vzdálenosti
Systém určování polohy pro velké vzdálenosti

Jeřábové systémy se používají po celém světě a v různých průmyslových odvětvích pro přepravu zboží v logistice, ve skladovém hospodářství nebo v různých výrobních procesech. Zatížení je zde velmi často vysoké a místo použití klade enormní nároky i na senzorovou techniku. Kromě toho obsluha vždy musí mít přehled o absolutní poloze jeřábu nebo řídicího systému.

Tím spíše, jsou-li na dráze dva či více jeřábů. Pro správné určení polohy a zamezení kolizí jeřábů se obvykle používají laserové senzory, které splňují běžné požadavky na výkon za běžných okolních podmínek. Pokud je však úroveň znečištění v hale vysoká, nebo pokud jsou jeřáby provozovány venku, laserové systémy dosahují svých limitů.

Společnost Bang Kransysteme vyzkoušela systém určování polohy pro velké vzdálenosti od společnosti Balluff: "Systém pro měření vzdálenosti, který se pohybuje s jeřábem a je dlouhý přibližně čtyři metry, detekuje snímače polohy (permanentní magnety), které jsou namontovány podél jízdní dráhy dle předem definovaného schématu, a na základě toho vypočítá absolutní polohu jeřábu. Pokud je zapotřebí znát přesnou polohu i za nepříznivých podmínek, je tento systém ideální!", shrnuje David Böttiger, vedoucí oddělení automatizace.

Přehled nejdůležitějších funkcí a výhod

  • absolutní lineární systém měření polohy s měřicím rozsahem až několik set metrů
  • jednoduchá montáž
  • měřicí část nevyžaduje průběžnou lištu, tím je zaručena nejvyšší flexibilita
  • vysoká přesnost a spolehlivost
  • nízká údržba díky bezkontaktnímu principu činnosti
  • odolnost v náročných průmyslových podmínkách (IP67)
  • automatické přizpůsobení systému magnetickým značkám
  • přesnost opakování až ±0,5 mm
Kontakt

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.

Profil produktu (soubor PDF)