Kapacitní snímače v M12 s IO-Link

Kapacitní snímače v M12 – nyní také s IO-Link
Kapacitní snímače v M12 – nyní také s IO-Link

Rozšířené funkce – více než jen spínací signál

Chcete-li bezdotykově zjišťovat kovové i nekovové předměty nebo hladiny v přímém kontaktu s médii, jsou naše kompaktní kapacitní snímače správnou volbou. Lícující varianty jsou ideální pro zjišťování předmětů a nelícující pro sledování hladin.

Vyhledávač výrobků

Nová generace v provedení M12 vám navíc nabízí optimalizované technické vlastnosti. Máte tak možnost výběru z provedení s rozhraním IO-Link a konvenčním koncovým stupněm, jakož i spínacím a rozpínacím kontaktem vždy s funkcí „push-pull“. Pomocí pokynů můžete zcela jednoduše nastavit citlivost podle příslušné aplikace.

U provedení IO-Link využíváte z centrálního místa velké spektrum možností, jako např. nastavení parametrů nebo diagnostiku v podobě sledování procesních hodnot.

A co platí pod čarou: Získáváte větší bezpečnost pro své aplikace.

Zvláštnosti

  • jednoduché nastavení pomocí pokynů, zvlášť výhodné na obtížně přístupných místech
  • rozšířená funkce díky IO-Link
  • robustní kryt VA-1.4404
  • krytí IP 67
  • zobrazení provozních, stavových a spínacích funkcí
  • velká spínací vzdálenost

Profil výrobku

Kontakt

Kontakt