Mg. kód. sys. měř. dráhy s rozh. IO-Link

Absolutní systém měření dráhy s rozhraním IO-Link
Absolutní systém měření dráhy s rozhraním IO-Link

Absolutní systém měření dráhy s rozhraním IO-Link, chytrý snímač Profil 2.0 a sledování stavu

Absolutní systém měření dráhy BML SL1 přesvědčuje ve všech aplikacích, v nichž je potřebná vysoká absolutní přesnost poloh a koncových poloh. Byl vyvinut pro měřicí a polohovací úkoly ve všech odvětvích a spojuje výhody měřicího systému s magnetickou páskou s nejinovativnějším rozhraním světa řídicích systémů.

Profil výrobku (soubor PDF)

Výstup informací o poloze probíhá pohodlně přes integrované rozhraní IO-Link. Pro řídicí aplikace je k dispozici volitelné analogové rozhraní.

IO-Link vám poskytuje parametrizační a diagnostické funkce, které umožňují mimo jiné sledování stavu (Condition Monitoring) měřicího systému.

Jsou-li jiné systémy měření dráhy příliš velké, pomalé, nepřesné nebo nepružné – na systém BML SL1 je spolehnutí. A to při nejjednodušším zapojení do systémů IO-Link.

Ať již se jedná o lineární, nebo rotační pohyby, měření dráhy, nebo úhlů, přestavování formátu, krátké, nebo dlouhé dráhy – tento systém představuje jednoduché a cenově výhodné řešení pro nesčetné aplikace.

Zvláštnosti

  • nejjednodušší připojení přes IO-Link
  • až 8 m snímání dráhy při nejvyšší přesnosti
  • velká flexibilita díky rozsáhlým parametrizačním funkcím a rovněž diagnostickým a stavovým informacím prostřednictvím rozhraní IO-Link
  • snadná montáž a bezpečný provoz díky velké snímací vzdálenosti až 1,3 mm
  • volitelný analogový měřicí výstup pro řídicí aplikace
Kontakt

Kontakt