Systém měření polohy magnetického pole

Inteligentní lineární zpětná vazba – nepřetržité a bezdotykové zjišťování polohy

Inteligentní lineární zpětná vazba – nepřetržité a bezdotykové zjišťování polohy

Vysoká očekávání z hlediska procesní a výrobní kvality lze i v moderních automatizačních zařízeních často jen obtížně spojit s požadovanou flexibilitou při proměnlivých zadáních. Tím náročnější je dosáhnout obou cílů v běžné průmyslové praxi.

Rozhodující je neustálý přehled o pracovním procesu. Zde se rozhodujícím způsobem uplatňují kompaktní a přesné podavače, rychlé razicí přípravky i měniče nástrojů.

Vyhledávač výrobků

Nový systém měření polohy magnetického pole BMP společnosti Balluff vám umožňuje spolehlivou kontrolu běžných pracovních postupů bez opotřebování. Systém měření polohy magnetického pole vám umožňuje, abyste měli přehled o různých procesech, jistotu simultánního zpracování předmětů, a přitom zůstávali energeticky efektivní.

Zajišťujete si tak vysokou procesní bezpečnost a automatizační kvalitu: ať v automobilovém průmyslu kontrolujete montáž nebo v balicím průmyslu rychle upravujete proměnlivé formáty a procesní parametry a přitom chcete, aby více pneumatických pohybů probíhalo synchronně.

Zvláštnosti

  • Flexibilita díky modulární koncepci: pokrytí velkého počtu válců v celé délce zdvihu do 256 mm
  • všeobecná transparentnost: nepřetržitá kontrola polohy pístu na malém prostoru pomocí analogového výstupu napětí a proudu a přes rozhraní IO-Link
  • spolehlivé výsledky: přímočarost a přesnost opakování podle konkrétní aplikace
  • vysoká procesní bezpečnost: nízké teplotní odchylky a velmi dobrá elektromagnetická kompatibilita
  • vhodné pro Průmysl 4.0: výměna formátů, sledování stavu a předvídavá údržba

Profil výrobku

Kontakt

Kontakt