Vícenásobně redundantní – více měřicích systémů v jednom krytu snímačů

Vícenásobně redundantní – více měřicích systémů v jednom krytu snímačů

Provozněbezpečné měření polohy s digitálními rozhraními

Naše vícenásobně redundantní magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy získáte nyní se dvěma digitálními rozhraními: SSI a start/stop. Splňují tak nejvyšší požadavky na bezpečnost a dostupnost. Zajišťují nižší poruchovost ve srovnání s původními analogovými rozhraními a nabízejí vám vyšší rozlišení. Navíc je k dispozici maximální frekvence měřených hodnot až 1 000 Hz pro rychlý sběr dat.

Vyhledávač výrobků

Až tři nezávislé měřicí systémy ve stejném krytu pracují redundantně a zajišťují bezpečnost v případě výpadku. A to i v náročném prostředí. Jsou odolné proti tlaku do 600 bar a lze je např. skvěle použít v bezpečnostních ventilech a hydraulických válcích. Pro optimální vyřešení individuálních požadavků máte k dispozici různá provedení a můžete pokrýt rozsahy měření od 25 do 7 620 mm.

Jako všechny naše magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy přesvědčují i tyto varianty vysokou opakovatelností. A v důsledku bezkontaktního měření nedochází k opotřebení.

Zvláštnosti

  • redundantní měření polohy
  • široký sortiment výrobků: čtyři různá provedení vždy se dvěma digitálními rozhraními (SSI a start/stop)
  • maximální rozlišení až 0,5 µm
  • necitlivé vůči znečištění (IP 67)
  • flexibilně nastavitelný výstupní signál pomocí softwarového nástroje

Profil výrobku (soubor PDF)

Kontaktujte nás

Máte dotazy? Kontaktujte nás.