Snímače tlaku s displejem

Snímače tlaku s displejem
Snímače tlaku s displejem

Velmi flexibilně použitelné s rozšířenou funkčností a vysokou třídou ochrany IP

Ve strojích s vysokým vytížením je zvlášť důležité mít vždy možnost zjišťovat a vyhodnocovat všechny parametry stroje. Platí to např. pro obrábění kovů.

Moderní frézovací a soustružnická centra tak mají k dispozici hydraulický okruh – pro výměnu nástrojů i obrobků. Pro zajištění správného upnutí nástroje a obrobku je kontrolován procesní tlak příslušného hydraulického okruhu.

Profil výrobku (soubor PDF)

Nové snímače tlaku s displejem Balluff vám navíc nabízejí vynikající soubor nástrojů. Tato generace je standardně vybavena těsností IP 67, volitelně dokonce IP 69K. Kromě této výjimečné vlastnosti snímače navíc bodují rozšířenou funkčností: Díky přepínatelným výstupům můžete snímače tlaku nasazovat velmi flexibilně a díky jejich rozsáhlým diagnostickým funkcím používat pro sledování stavu zařízení.

Přepínatelné výstupy vám tak umožňují aktivaci přes IO-Link, jakož i čtení analogové hodnoty nebo nastaveného spínacího bodu. Přes IO-Link můžete také navíc zjišťovat tlaková maxima v okruhu a v případě nutnosti je i eliminovat. To vše podporuje vysokou dostupnost stroje.

Zvláštnosti

  • flexibilně použitelné díky přepínatelným výstupům: analogové, digitální, IO-Link
  • velmi odolné i v drsném prostředí díky nejvyšší těsnosti na trhu (IP 67, volitelně IP 69K) a širokému rozsahu teplot (−40 až +125 °C)
  • přídavné diagnostické funkce: čítač provozních hodin a tlakových maxim, jakož i signalizace interního vývoje teploty
  • jeden systém – vše z jedné ruky: od snímače po síťovou a spojovací techniku
Kontakt

Máte dotazy? Kontaktujte nás.