SmartLight indikátor pro spolehlivé monitorování místa použití

Pro spolehlivé vedení obsluhy Vám Balluff nabízí SmartLight indikátor, s jehož pomocí můžete spolehlivě monitorovat místa použití.
Pro spolehlivé vedení obsluhy Vám Balluff nabízí SmartLight indikátor, s jehož pomocí můžete spolehlivě monitorovat místa použití.

Inovativní technologie pro spolehlivé vedení obsluhy

Společnost Balluff nabízí SmartLight indikátor pro spolehlivé vedení uživatelů, neboť dokáže jednoznačně identifikovat místa použití. A nejen to. Náš SmartLight indikátor přesvědčí také četnými doplňkovými funkcemi. Patří k nim zobrazení směru nastavení, taktu pracovních procesů, nebo zobrazení nástupu točivého momentu - například pro elektronicky ovládaný rázový utahovák. Lze také snadno odečíst stav stroje nebo úroveň naplnění zásobníku.

Vyhledávač produktů

Náš SmartLight indikátor je vybaven šesti nezávislými, vysoce svítivými více barevnými LED segmenty, které mohou být provozovány v různých režimech dle Vašich konkrétních požadavků. IO-Link pak zajišťuje pohodlné vedení uživatele.
Díky rozhraní IO-Link je možné inteligentní zařízení rychle a úsporně nainstalovat pomocí Plug-and-Play a zároveň připojit k systémům na bázi PLC i PC. Všechny provozní režimy, barvy a stavy jsou přímo k dispozici v procesních datech.
Vzhledem ke snadné možnosti zřetězení více jednotlivých SmartLight indikátorů, je možné dále snížit náklady i čas potřebný k zapojení.

Vlastnosti

  • IO-Link zpřístupňuje funkce Průmyslu 4.0
  • Flexibilní: šest nezávislých, vícebarevných, vysoce svítívých LED segmentů
  • Všestranný: vícesegmentový režim pro reprezentaci jednoho, dvou, tří nebo šesti nezávislých segmentů
  • Bezpečný: režim funkční kontrolky ukazuje například to, zda je pracovní stanice připravená nebo stále v provozu
  • Inovativní: Hladinový režim pro indikaci polohy nebo hladiny s rotací 360° nebo 720°
  • Ekonomický: při spojení dvou indikátorů SmartLight (zřetězení) – je zapotřebí pouze jeden port IO-Link
  • Spolehlivý: kryt s krytím IP65 lze osadit přímo na stroj, kde zajistí jednoznačnou indikaci konkrétního použití

Profil výrobku

Kontakt

Kontakt