Komunikační adaptéry
Komunikační adaptéry

Efektivní přenos signálů prostřednictvím převodníku signálů

Naše převodníky signálů ukládají příchozí signál v určitém formátu a vydávají ho v jiném formátu.

Podobné moduly se často používají při převádění analogových signálů na digitální, nebo obráceně. Stejně tak mohou s převodníky signálů využívat různé komunikační protokoly.

Nejdůležitější výhody

  • jednoduchá instalace
  • montáž do rozvodné skříně nebo přímo na snímač
  • přizpůsobení výstupního signálu na danou aplikaci
  • možnost míchání různých signálů v jedné konstrukční skupině
  • potenciál k snížení nákladů

Řada produktů

  • Převodníky signálů

    Změna výstupních signálů nebo čítacích a časových funkcí bez přídavných instalací

    S našimi převodníky signálů velmi jednoduše změníte výstupní signály nebo čítací a časové funkce. K tomu účelu jsou vám k dispozici analogová spínací zařízení pro snímače s analogovým výstupem, převodníky signálů pro snímače se spínaným výstupem, jakož i zesilovače signálů. Lze je flexibilně namontovat do rozvodné skříně nebo také přímo na místě.

    Pro kapacitní snímače pořídíte spínací zesilovače s bezpotenciálovým přepínacím kontaktem.

    Charakteristiky

    • analogové spínací zařízení: stav sepnutí je indikován pomocí LED
    • funkce časovače pro kapacitní snímač a rovněž detekce minimální/maximální hladiny naplnění pro dva kapacitní snímače
    • převodníky signálů pro snímače se spínaným výstupem lze vzájemně kombinovat, snadno montovat i nastavovat
    Převodníky signálů