Upevňovací technika
Upevňovací technika

Mnohostranná a flexibilní upevňovací řešení

S našimi montážními systémy a držáky nastavíte snímače a zařízení příslušným způsobem podle dané úlohy.

Tyto prvky lze snadno instalovat a seřizovat, a vedle upevnění tak poskytují také přesné polohování – dokonce i v obtížných podmínkách. Upevňovací řešení Balluff se vyznačují vysoce kvalitními materiály a přesným zpracováním.

Nejdůležitější výhody

  • flexibilita a mnohostrannost
  • kompatibilita a univerzálnost
  • vynikající poměr ceny a výkonu

Produktové řady

  • Montážní systém pro flexibilní použití

    Bezpečná ochrana, polohování a upevnění v jednom

    Náš montážní systém pro flexibilní použití poskytuje bezpečnou ochranu, přesné polohování a upevnění v jednom. Vyznačuje se snadnou instalací a robustní konstrukcí. Můžete si vybírat z různých velikosti od M5 do M30 a z různých provedení, například z oceli nebo z ušlechtilé oceli.

    Charakteristiky

    • hospodárné a spolehlivé
    • kombinace montáže a ochrany
    • možnost rychlé a snadné výměny snímače – s pevným dorazem, bez dodatečného seřizování
    • zapuštěná i nezapuštěná provedení
    • také provedení s instalací bez použití nářadí
    Montážní systém pro flexibilní použití
  • Univerzální držáky

    Přesné univerzální držáky pro každou aplikaci

    Naše univerzální držáky lze kombinovat s montážním systémem BMS. K tomu vám nabízíme možnosti volby mezi válcovými (M8 až M36) a kvádrovými konstrukcemi v mnoha různých velikostech a provedeních z různých materiálů, jako jsou ušlechtilá ocel, pozinkovaná ocel, eloxovaný hliník nebo plast odolný vůči opotřebení a působení olejů.

    Kvalitní univerzální držáky jsou navrženy a testovány pro snímače Balluff. Vyznačují se přesností a dlouhou životností.

    Charakteristiky

    • rychlé a snadné použití
    • flexibilní použití v souladu s danou aplikací
    • optimální poměr ceny a výkonu
    Univerzální držáky
  • Snímač pro instalaci s dorazem

    Individuálně rozšiřitelný montážní systém

    Náš snímač pro instalaci s dorazem je robustní, univerzálně využitelný a vyznačuje se snadnou instalací. Skládá se ze základního držáku, montážních tyčí, křížové spojky a kloubových prvků. Podle toho, co chcete upevnit, můžete vybírat ze široké palety vhodných držáků snímačů a reflektorů tak, abyste našli odpovídající řešení.

    Snímač pro instalaci s dorazem dodáváme v různých provedeních: z eloxovaného hliníku, pochromovaného zinku, ušlechtilé oceli nebo kvalitního plastu.

    Charakteristiky

    • dlouhá životnost a hospodárnost
    • jednoduchá montáž
    • individuální možnost rozšíření a vybavení
    • dodávány také jako sada a v kufříku
    • možnost montáže na základní desky a všechny běžné profily
    Snímač pro instalaci s dorazem
  • Matice

    Pro přesnou a pevnou montáž snímačů

    Jako standardní upevnění snímačů se již dávno osvědčily naše robustní matice dodávané v provedení z poniklované mosazi, ušlechtilé oceli nebo plastu. Jsou vhodné pro všechny běžné válcové konstrukce, poskytují vám vysokou kvalitu za nejlepší cenu a zajišťují, že můžete snímače integrovat do vašeho zařízení jednoduše, přesně a bezpečně.

    Charakteristiky

    • cenově výhodné a přesto kvalitní standardní možnost upevnění
    • pro válcové snímače velikosti M05, M08, M12, M18 a M30
    • z ušlechtilé oceli, kovu nebo plastu
    • použitelné také jako náhradní díl
    Matice
  • Držáky pro snímače Vision, kamery Smart a osvětlení

    Perfektní polohování – jednoduchá instalace

    Pro snímače Vision, kamery Smart a osvětlení Balluff získáte kvalitní držáky a upínací systémy. Jsou navrženy přímo pro naše zařízení Machine Vision, takže je můžete ve své aplikaci optimálně polohovat.

    Držáky snímačů lze kombinovat s montážním systémem BMS. Vyznačují se přesností a dlouhou životností.

    Zvláštnosti

    • navrženy a testovány pro snímače Vision, kamery Smart a osvětlení Balluff
    • kombinovatelné s flexibilním montážním systémem BMS
    • přesné, stabilní a odolné
    • optimálně polohovatelné v aplikacích Machine Vision
    Držáky pro snímače Vision, kamery Smart a osvětlení
  • Držáky pro systémy RFID

    Vyrobené na míru pro systémy RFID Balluff

    Chcete systémy RFID perfektně polohovat a zároveň bezpečně upevnit? Použijte držáky firmy Balluff.

    Robustní konstrukce jsou navrženy a testovány pro systémy a komponenty RFID. Proto se vyznačují přesností a dlouhou životností.

    Kvalitní držáky lze jednoduše instalovat. Díky různým provedením můžete skvěle integrovat i svůj systém.

    Zvláštnosti

    • jednoduchá instalace a robustní konstrukce
    • různá provedení
    • přesné, odolné a robustní
    • navržené a testované pro systémy a komponenty RFID Balluff
    Držáky pro systémy RFID
  • Držáky pro rozhraní člověk–stroj

    Kombinovatelné s montážním systémem BMS

    Držáky pro naše kontrolky a ukazatele SmartLight a displeje zajišťují jejich přesné polohování i bezpečné upevnění. Jejich instalace je rychlá a jednoduchá.

    Navíc přesvědčují robustní konstrukcí. Vysoce kvalitní držáky jsou navrženy a testovány pro přístroje Balluff. Držáky pro rozhraní člověk–stroj lze kombinovat s montážním systémem BMS.

    Zvláštnosti

    • flexibilní polohování a jednoduché upevnění v jednom
    • jednoduchá instalace a robustní konstrukce
    • kombinovatelné s flexibilním montážním systémem BMS
    • možnost integrace na strojích a montážních linkách
    • kvalitní a kompaktní držáky navržené pro přístroje Balluff
    Držáky pro rozhraní člověk–stroj
  • Držáky pro bezpečnostní snímače a přístroje

    Spolehlivé upevnění podporuje bezpečnost stroje

    Naše upevnění pro bezpečnostní snímače a přístroje nabízejí polohování a upevňování v jednom. Přesvědčují jednoduchou instalací a skvělým přizpůsobením. Poskytují řešení pro nejrůznější polohy.

    Bezpečnostní držáky Balluff jsou koncipovány a testovány pro naše snímače. Proto jsou zvlášť robustní a zvlášť odolné.

    Zvláštnosti

    • přesné polohování a bezpečné upevnění v jednom
    • jednoduchá instalace a robustní konstrukce
    • koncipovány a testovány pro řešení Balluff
    • přesné a odolné
    Bezpečnostní držáky
  • Držáky pro snímače sledování stavu

    Velká flexibilita – jednoduché a optimální polohování snímačů

    Naše magnetické drážky pro naše snímače sledování stavu umožňují jejich jednoduché a rozmanité upevnění a poskytují vám velkou flexibilitu pro optimální polohování snímačů. Držáky se jednoduše instalují, aniž by bylo potřeba např. předem vrtat nebo jiným způsobem mechanicky upravit montážní plochu. Pomocí těchto kvalitních držáků můžete otestovat snímače sledování stavu Balluff u vaší aplikace.

    Zvláštnosti

    • kvalitní a kompaktní držáky – koncipované pro snímače sledování stavu Balluff
    • optimální polohování a jednoduché upevnění v jednom
    • jednoduchá instalace díky magnetickému spojení
    • není nutná mechanická úprava montážní plochy
    • optimální tepelná vodivost pro měření teploty
    Držáky pro snímače sledování stavu