Osvětlení pro kamerové systémy
Osvětlení pro kamerové systémy

Optimálně světelné poměry pro vaši aplikaci

Každý průběh zpracování obrazu stojí a padá se správným osvětlením. Společnost Balluff nabízí široké spektrum robustních doplňkových osvětlení pro vaše různé instalační prostory a úlohy.

Energeticky úsporná technika na bázi LED s dlouhou životností přesvědčuje své uživatele homogenními optickými vlastnostmi. Nadto zaručují osvětlovací prvky Balluff také bezpečnost pro zrak podle IEC 62471. Můžete si vybrat mezi variantami s červeným světlem, bílým světlem, infračerveným světlem nebo laserovými paprsky.

Nejdůležitější výhody

  • nejvyšší kvalita (rozsáhlé zkoušky z hlediska EMC, vysoká třída krytí)
  • rychlá a snadná montáž
  • jednoduché uvedení do provozu

Řada produktů

  • Osvětlení v tmavém poli

    Výkonné a homogenní osvícení ke kontrole povrchů

    Naše zařízení pro osvětlení v tmavém poli slouží ke kontrole škrábanců, prohlubní a nečistot na površích. Jeho červené světlo osvětluje světelné pole o průměru 90 mm spolehlivě, homogenně, jakož i nezávisle na materiálu. A instalace je tak snadná, jak si jen lze představit.

    Charakteristiky

    • snadné upevnění a flexibilní polohování
    • kvalitní pouzdro, IP54
    • spolehlivé a výkonné
    • prvotřídní materiály
    Osvětlení v tmavém poli
  • Podsvětlovací zařízení

    Homogenní a intenzivní osvětlení ke kontrole obrysů

    S našimi podsvětlovacími zařízeními kontrolujete rozměry a tvary snadno a nezávisle na materiálu a povrchu objektu. Můžete si vybrat z různých konstrukčních velikostí s různými průměry světelného pole (25 × 25 mm až 300 × 200 mm) a z provedení s červeným a infračerveným světlem. Dobré vědět: Podsvětlovací zařízení Balluff lze použít také jako osvětlení rozptýleným dopadajícím světlem.

    Charakteristiky

    • extrémně plochá konstrukce
    • snadná a rychlá instalace
    • mnohostranná použitelnost a intenzivní světlo
    • kvalitní pouzdro, IP54 nebo IP69K
    • prvotřídní materiály
    • dodávané také v provedení z ušlechtilé oceli
    Podsvětlovací zařízení
  • Kruhové osvětlení

    Kruhové osvětlení s červeným, bílým a infračerveným světlem

    Naše kruhová osvětlení mají světelné pole o průměru 100/60 mm. Jako přídavné dopadající světlo se silnými LED umožňuje homogenní osvícení v provedeních s červeným, bílým a infračerveným světlem.

    Charakteristiky

    • snadné upevnění a instalace
    • kvalitní pouzdro, IP65
    • možnost provádět kontroly na velké vzdálenosti
    • předsádkový difuzor při aplikacích se zrcadlícími se povrchy k zamezení rušivým odrazům
    Kruhové osvětlení
  • Přímočaré osvětlení

    Homogenní, cílené a přímé osvětlení

    Naše přímočaré osvětlení se používá jako boční osvětlení, které vytváří stín, na jehož základě se kontrolují znaky objektu. Současně tím vzniká rovnoměrné osvětlení bez odlesků.

    Přímočará osvětlení se dodávají v různých konstrukčních velikostech s průměry světelného pole od 10 × 95 mm do 10 × 195 mm. Dostupná jsou provedení s červeným, bílým a infračerveným světlem, která jako přímé osvětlení umožňují zjasnění zorného pole.

    Charakteristiky

    • snadné upevnění a flexibilní polohování
    • konstrukce téměř bez okrajů, díky tomu možnost řazení nad sebe a vedle sebe
    • kvalitní pouzdro, IP54
    • prostřednictvím úhlového držáku možnost kombinace do čtvercového nebo obdélníkového rámu
    Přímočaré osvětlení
  • Koaxiální osvětlení

    Homogenní osvětlení s červeným světlem pro odrazivé povrchy

    Naše koaxiální osvětlení s červeným světlem jsou optimální pro osvícení silně odrazivých nebo zrcadlících povrchů. Přitom si můžete vybrat mezi dvěma různými konstrukčními velikostmi s velikostmi světelného pole od 50 × 50 mm do 100 × 100 mm.

    Charakteristiky

    • nenáročné na údržbu a vhodné pro průmyslové použití
    • snadná instalace a integrace
    • kvalitní pouzdro, IP54
    • ke kontrole potištěných nebo znečištěných povrchů a jehlovaných kódů
    • prvotřídní materiály
    Koaxiální osvětlení
  • Bodové osvětlení

    Přesně cílené osvětlení bodovým světlem

    Pro vysoce přesné zjasnění určitých oblastí jsou tou správnou volbou naše bodová osvětlení. Máte zde k dispozici řešení v různých velikostech (M12, M18, M30), jakož i provedení s červeným nebo infračerveným světlem. V každém případě je pro vás výhodou snadná instalace a velké kontrolní vzdálenosti.

    Charakteristiky

    • snadné upevnění a flexibilní polohování
    • kvalitní pouzdro, IP67
    • prvotřídní materiály
    Bodové osvětlení
  • Přímočaré lasery

    Modulovatelné přímočaré lasery

    Naše výkonné přímočaré lasery se používají k detekci a měření vad, průměrů, hran, mezer, stupňů nebo ke kontrolám přítomnosti. Dále rovněž při průmyslovém zpracování obrazu a k vyrovnávání a polohování obrobků nebo příslušenství.

    Přímočaré lasery Balluff lze spouštět, zaostřovat a modulovat. Z našich řešení se zvláště vysokou životností si můžete vybrat mezi červeným, modrým a zeleným světlem a rovněž mezi různými typy projekce ‒ od čáry a mřížky přes matici a bod až po kříž.

    Charakteristiky

    • robustní a kompaktní (konstrukce M18, M12)
    • kvalitní pouzdro, IP67
    • snadné upevnění a flexibilní polohování
    • snadná instalace, laser třídy 1M nebo 2M (díky tomu nejsou nutná žádná přídavná ochranná opatření)
    • kvalitní materiály a laserové moduly
    • velké kontrolní vzdálenosti až do 2 000 mm
    • jasný a zoomovatelný paprsek
    Přímočaré lasery
  • Strojové osvětlení

    Výkonná – s dlouhou životností – univerzální

    Naše kvalitní LED strojová osvětlení BAE LX mají mnohostranné použití. Jsou vhodná nejen pro stroje, ale také pro myčky, pracovní stoly, zkušebny, poloautomatická pracoviště i speciální aplikace v automobilovém průmyslu. Jejich kompaktní a robustní konstrukce s krytím IP 67 nebo IP 69K je činí velmi výkonnými a dává jim zvláště dlouhou životnost. Díky speciálním upevňovacím prvkům a 4pinovému konektoru v provedení M12 je lze do zařízení rychle namontovat. Nová strojová LED osvětlení BAE LX jsou dodávána v plastu nebo v borosilikátovém skle a v jedenácti délkách – od 250 mm do 1 200  mm. Dodáváme plastová provedení (PMMA) o průměru 20 mm a provedení v borosilikátovém skle o průměru 45 mm. Naše výrobky se vyznačují jednoduchou montáží, optimální energetickou účinností a atraktivním poměrem ceny a výkonu.

    Charakteristiky

    • odolné vůči nárazům a vibracím, jakož i vůči extrémnímu tepelnému i mechanickému zatížení
    • krytí IP 67 / IP 69K: vhodné pro náročné podmínky
    • cenově příznivý standardní konektor M12 s jednoduchou instalací
    • homogenní, velkoplošné a u difuzních provedení zcela neoslňující osvícení
    • díky nízké spotřebě energie a vysoce účinné LED technice snižuje náklady
    • kompaktní konstrukce šetřící místo s Ø 20 mm nebo Ø 45 mm a nízkou hmotností
    • 24 V DC namísto 230 V AC: odpadá potřebné uzemnění, roste bezpečnost práce
    • jednoduchá montáž
    Osvětlení strojů, LED, IP 69K
    Osvětlení strojů od firmy Balluff

    Osvětlení strojů v provozu