Mechanická ochrana
Mechanická ochrana

Mechanická ochrana snímačů a přístrojů

Robustní a spolehlivá: Naše ochranné kloboučky, ochranné pouzdro, ochranné kryty, ochranné hadice a ochrana proti sabotáži zamezují mechanickému poškození snímače nebo přístroje.

Vybírejte si z různých provedení – také pro náročné aplikace.

Nejdůležitější výhody

  • vysoká kvalita a dlouhá životnost
  • jednoduchá instalace
  • kompatibilita

Produktové řady

  • Plunžrové snímače

    Robustní sestava pro maximální flexibilitu použití

    Naše plunžrové snímače mají pevný doraz a robustní konstrukci pro náročné aplikace. Jsou ideální pro svařovací přípravky a razicí zařízení, jakož i pro aplikace s kontrolovaným vyhazováním obrobků. Kompletní sada obsahující snímač, pouzdro a pružiny. Nadto si můžete vybrat z různých typů zdvihátek ‒ kulatých, plochých, sekáčovitých a se závitem M6, jakož i ze tří napětí pružiny (nízké, střední, vysoké). V každém případě usnadňuje údržbu dvojdílné pouzdro.

    Charakteristiky

    • spolehlivost a dlouhá životnost i v znečištěném prostředí
    • snadná výměna snímače pro čištění a údržbu
    • přesný spínací bod
    • individuální použití díky mnoha různým velikostem a tvarům
    • k dispozici příslušenství pro provedení se závitem: plochý nástavec, M4, M6, M8, M10
    Plunžrové snímače
  • Ochrana proti sabotáži

    Zabezpečení proti nežádoucím výpadkům výroby

    Naše kompaktní a zároveň robustní ochranné kryty poskytují spolehlivou ochranu proti změně nastavení i proti sabotáži. Jsou konstruovány speciálně pro výrobky a řešení Balluff a usnadňují vám montáž i upevnění u konektorů M8/M12, sběrnicových modulů a kamerových snímačů. A to vše v různých provedeních. Ochranu proti sabotáži totiž dodáváme jak z kvalitního plastu, tak také z hliníku.

    Charakteristiky

    • standardní průmyslová řešení pro ochranu proti změně nastavení a proti sabotáži
    • snadná a cenově výhodná integrace do každého zařízení
    • vyrobená z kvalitních materiálů a přesně lícující
    Ochrana proti sabotáži
  • Ochranné pouzdro

    Ze všech stran bezpečná věc

    Ten, kdo používá snímače a zařízení Balluff ve velmi drsných podmínkách, by se neměl vzdát našich ochranných pouzder odolných vůči vysokým teplotám, chemikáliím i mechanickým vlivům, použitelných i ve svařovacích provozech. Jsou z kvalitních materiálů, poskytují odolné povrchy a ochranné sklo s výbornými optickými vlastnostmi. Montáž je tak snadná, jak si jen lze představit. A pokud vám někdy bude chybět nějaký náhradní díl, rychle jej dodáme.

    Charakteristiky

    • robustní a kvalitní materiály, odolné povrchy a geometrie
    • hospodárná spolehlivá integrace do každého zařízení
    • odolné vůči vysokým teplotám, chemikáliím i mechanickým vlivům
    Ochranné pouzdro
    Ochranné pouzdro

  • Ochranné krytky a kryty portů

    Spolehlivě obstojí ve vysokých teplotách i v prostředí obsahujících chemikálie

    Naše ochranné krytky a kryty portů se snadnou instalací zaručují bezpečnou ochranu v drsných podmínkách. Jsou dostupné pro nejrůznější výrobky Balluff, mimo jiné i pro snímače M8 až M30. Jsou dodávány v kovových i plastových provedeních – také s povlakem PTFE – a vyznačují se vysokou odolností vůči vysokým teplotám i chemikáliím. U některých z nich přichází v úvahu i použití ve svařovacích provozech a v potravinářském průmyslu.

    Charakteristiky

    • robustní díky materiálům a konstrukci, třída krytí až IP69K
    • hospodárná a kompaktní integrace do každého zařízení
    • kovová i plastová provedení, také s povlakem PTFE
    Ochranné krytky a kryty portů
  • Ochranné hadice pro kabely

    Individuálně sestavitelná ochrana kabelů

    Naše flexibilní a robustní chránička kabelu ze silikonu chrání kabel především ve svařovacích provozech. Vyznačuje se odolností proti chemikáliím a odolává teplotám až do 250 °C. Můžete si vybrat z různých provedení, jako je ochranná hadice, ochranný plášť a ochranná páska, jakož i z různých průměrů od 7 do 50 mm.

    Charakteristiky

    • dlouhá životnost a hospodárnost
    • jednoduchá instalace
    • různé průměry
    • individuálně sestavitelné
    Ochranné hadice pro kabely