Reflektory, optická vlákna a optika
Reflektory, optická vlákna a optika

Vysoce kvalitní systém příslušenství pro optické aplikace

Naše příslušenství pro optické aplikace zahrnuje kulaté a hranaté reflektory a reflexní fólie. Vedle toho pořídíte také plastová a skleněná vlákna a dále clony, čočky, filtry a vychylovací zrcátka.

Systém optického příslušenství je navržen pro snímače Balluff a je k dispozici v různých provedeních – také pro náročná použití.

Nejdůležitější výhody

  • vysoká kvalita a flexibilita
  • jednoduchá instalace
  • kompatibilita

Řada produktů

  • Reflektory a reflexní fólie

    Přesné a robustní reflektory

    Pro každé prostředí ten správný reflektor: Naše kulaté a hranaté reflektory a reflexní fólie jsou odolné vůči vysokým teplotám i chemikáliím. Hodí se pro použití s červeným světlem, bílým světlem, infračerveným světlem i laserovými aplikacemi.

    Své optimální funkčnosti dosahují reflektory a reflexní fólie Balluff ve spojení s našimi optoelektronickými snímači. Pro individuální použití ve vaší aplikaci si můžete vybírat z různých velikostí a možností upevnění.

    Charakteristiky

    • přesné a robustní
    • snadné upevnění nalepením nebo přišroubováním
    • různé konstrukce
    • kvalitní materiály
    • homogenní optické vlastnosti
    Reflektory a reflexní fólie
  • Optické prvky: clony, filtry, čočky, deflektory

    Robustní optické prvky pro snímače a vlákna Balluff

    Naše clony, čočky a deflektory jsou vhodné pro různé optické i ultrazvukové snímače a aplikace. Tyto kompaktní a robustní optické prvky se vyznačují snadnou instalací.

    Můžete si jednoduše vybrat z různých velikostí a provedení, např. z plastu, hliníku a ušlechtilé oceli.

    Charakteristiky

    • navrženy a testovány pro snímače a vlákna Balluff
    • různé délky a průměry s různým ohniskem
    • přesnost a homogenní optické vlastnosti
    • kvalitní materiály a přesné zpracování
  • Plastová vlákna

    Optické vlákno s plastovými vlákny pro optické aplikace

    Naše kompaktní, vysoce flexibilní a robustní řešení využívající plastová vlákna se vyznačují přesností a rychlostí. Dodávají se jako snímače a v jednocestném provedení. Můžete si vybrat z různých koncovek (M2, M3, M4, M5, M6, hranaté od 5 × 4 mm do 23 × 55 mm atd.) s přímým nebo úhlovým výstupem světla a ohebnou optickou hlavou.

    Plastová vlákna jsou odolná vůči působení teplot i chemikálií. Výhodou je navíc jejich snadná instalace, a to i ve stísněných montážních podmínkách.

    Charakteristiky

    • navržena a testována pro světlovodná zařízení Balluff BFB 6K, 18KF, 73K a 75K
    • různé délky a průměry
    • odolné vůči našlápnutí a působení olejů
    • vysoká funkční rezerva
    • přesné zpracování a homogenní optické vlastnosti
    • možnost koaxiálního uspořádání vláken
    • k dispozici uživatelem konfigurovatelné optické prvky s plastovými vlákny
    Plastová vlákna
  • Skleněná vlákna

    Optické vlákno ze skleněných vláken pro optické aplikace

    Naše kompaktní, flexibilní a robustní řešení využívající skleněná vlákna se vyznačují přesností a rychlostí. Dodávají se jako snímače a v jednocestném provedení. Na výběr máte z různých koncových kusů s průměry od 2 do 8 mm, jakož i v přímém nebo rohovém provedení.

    Skleněná vlákna jsou odolná vůči teplotám do 250 °C a rovněž vůči působení chemikálií. Výhodou je navíc jejich snadná instalace, a to i ve stísněných montážních podmínkách.

    Charakteristiky

    • navržena a testována pro Balluff BFB M18M-… a BOS 30M-…
    • různé materiály pláště, např. polyuretan, kovový vlnovec a silikon
    • různé délky a průměry
    • odolné vůči našlápnutí a působení olejů
    • vysoká funkční rezerva
    • kvalitní materiály a přesné zpracování
    • homogenní optické vlastnosti
    Skleněná vlákna