Připojovací kabely
Násuvné konektory s neosazeným koncem kabelu pro spolehlivý přenos signálů, dat a výkonu.
Spojovací technika
U nás máte pro všechny oblasti automatizace k dispozici obsáhlý sortiment spojovací techniky pro téměř všechny typy sítí. S různorodými materiály pro specifické použití v konkrétních aplikací po celém světě.
Naše spojovací prvky obstojí i při náročném použití v průmyslovém prostředí. Provedení s certifikací Ecolab nebo s třídou krytí IP 69K se hodí zvlášť pro citlivé oblasti, jakou je například potravinářský průmysl.
Násuvné konektory a propojovací kabely od společnosti Balluff jsou k dispozici pro použití při vysokých teplotách až do 180 °C a rovněž při nízkých teplotách až do −40 °C.