Adaptéry
Máte k dispozici různé řady, které jsou všechny mimořádně robustní, a tedy vhodné pro průmyslové použití, a získáte tak maximální flexibilitu.
Charakteristiky
- robustní, vhodné pro průmyslové použití
- pro spolehlivé a rychlé propojení
- vyšší flexibilita
Adaptéry M8, M12 a ventilové násuvné adaptéry
Naše adaptéry v provedení M8 a M12 i naše ventilové násuvné adaptéry jsou odolné vůči nárazům a vibracím splňují požadavky na třídu krytí IP 67.
- odolné vůči nárazům a vibracím
- kvalitní materiály
- IP 67
Adaptéry Profibus
Pro snadné a bezpečné připojení k síti Profibus jsou vám k dispozici naše adaptéry Profibus.
- kompletně stíněné pouzdro ze zinkového odlitku
- přepínací páčka k aktivaci zakončení sběrnice je ovladatelná zvenčí
- volitelná možnost programování/diagnostiky s druhým konektorem D-Sub
- různé tvary pouzdra
- provedení Plug-and-Play i uživatelem konfigurovatelné varianty