Verbindungsleitungen
Verbindungsleitungen

Bezpečný a spolehlivý přenos pomocí robustních kabelů

S našimi robustními propojovacími kabely je vždy zajištěn spolehlivý přenos signálů, dat a výkonu. V naší obrovské nabídce naleznete zaručeně tu správnou metodu připojení pro vaši průmyslovou aplikaci.

Můžete si vybrat z různých druhů kabelů a nejrůznějších konektorů.

Nejdůležitější výhody

  • správné připojení pro vaši speciální aplikaci
  • různé druhy kabelů, různé násuvné konektory
  • spolehlivý přenos signálů, dat a výkonu
  • robustní a vhodné pro průmyslové použití

Produktové řady

  • Propojovací kabely pro provozní sběrnice

    Certifikované sběrnicové kabely, které lze připojit na běžné sběrnicové systémy

    U společnosti Balluff seženete certifikované sběrnicové propojovací kabely pro připojení ke všem běžným sběrnicovým systémům: Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet, CC-Link. Aby byla zaručena co největší míra flexibility, nabízíme vám zapouzdřené a osazené, jakož i přímé a rohové konektory. Naši obsáhlou nabídku doplňují různé materiály plášťů kabelů a provedení vhodná pro unášecí řetězy.

    Charakteristiky

    • certifikované sběrnicové kabely
    • vhodné pro všechny běžné sběrnicové systémy
    • zapouzdřené a osazené konektory
    • přímé a rohové konektory
    • různé materiály pláště kabelu
    • provedení vhodná pro unášecí řetězy
    Propojovací kabely pro provozní sběrnice
  • Propojovací kabely pro individuální požadavky

    Schopné obstát ve vysokých teplotách i v tvrdých podmínkách

    V našem širokém sortimentu propojovacích kabelů s jistotou naleznete vhodný produkt podle vašich individuálních požadavků. Naše propojovací kabely odolávají mechanickému opotřebení a nárazům a krátkodobě vydrží teplotu až 800 °C. Vysoké teploty, odletující jiskry a rozstřiky kovu, které se vyskytují například u svařovacích aplikací, pro ně nepředstavují žádný problém.

    Charakteristiky

    • ideálně vhodné pro svařovací aplikace
    • spolehlivé i za vysokých teplot (krátkodobě až 800 °C), při výskytu odletujících jisker a rozstřiků kovu
    • odolné proti mechanickým vlivům, opotřebení a nárazům
    • potahovaná převlečná matice
    • speciální materiály konektoru
    • široký sortiment výrobků
    Propojovací kabely pro individuální požadavky
  • Propojovací kabely pro potravinářský průmysl

    Propojovací kabely s vysokou kvalitou – optimalizované pro potravinářský průmysl

    Naše připojovací kabely pro potravinářský průmysl se výborně hodí pro vysoké nároky v oboru výroby potravin a nápojů. Byly totiž intenzivně odzkoušeny, optimalizovány pro nejvyšší nároky a ideálně vyladěny na naše snímače a systémy, které se používají v potravinářství.

    Charakteristiky

    • dokonale přizpůsobeny pro použití v oboru výroby potravin a nápojů
    • k dispozici přímé a rohové konektory
    • dodávány s různými materiály plášťů kabelů
    • třída krytí IP 69K
    • matice z ušlechtilé oceli
    • pro vysoké požadavky z hlediska hygieny
    Propojovací kabely pro potravinářský průmysl
  • Propojovací kabely pro pasivní rozváděče

    Robustní kabely v různých provedeních

    Naše propojovací kabely s pláštěm z PUR a PVC pro pasivní rozváděče jsou vhodné pro konektory M12 a M23 v provedení s 8, 12 nebo 19 póly. Nabízíme je jak v rohových, tak také v přímých provedeních – všechny jsou odolné vůči nárazům a vibracím, vyrobené z kvalitních materiálů a s krytím IP 67.

    Charakteristiky

    • 8, 12, 19 pólů
    • PUR a PVC
    • rohová i přímá provedení
    • odolné vůči nárazům a vibracím
    • kvalitní materiály
    • stupeň krytí IP 67
    • široký, flexibilně využitelný sortiment výrobků
  • Napájecí propojovací kabely

    Extra výkon pro přípojky velikosti 7/8" a násuvné přípojky Push-Pull

    Náš široký sortiment napájecích propojovacích kabelů zahrnuje i kabely pro přípojky velikosti 7/8" a násuvné přípojky Push-Pull. S možnostmi volby mezi 3-, 4- a 5žilovými kabely s pláštěm z PUR, PVC a TPE – jak v rohovém, tak také v přímém provedení.

    Všechny napájecí propojovací kabely od společnosti Balluff jsou odolné vůči nárazům a vibracím, jsou vyrobeny z kvalitních materiálů a splňují požadavky na třídu krytí IP 67.

    Charakteristiky

    • vhodné pro přípojky velikosti 7/8" a násuvné přípojky Push-Pull
    • 3, 4 nebo 5 žil
    • k dispozici kabely s pláštěm z PUR, PVC a TPE
    • jsou dodávána rohová i přímá provedení
    • odolné vůči nárazům a vibracím
    • kvalitní materiály
    • stupeň krytí IP 67
    • široký, flexibilně využitelný sortiment výrobků
    Napájecí propojovací kabely
  • Propojovací kabely pro Push-Pull moduly Profinet

    Zaručena velká šířka přenosového pásma a velký délkový dosah

    Naše propojovací kabely pro nová Push-Pull provedení modulů Profinet umožňují zvláště rychlou a snadnou montáž. Pro přenos dat máte k dispozici volitelně měděné, nebo optické kabely.

    Všechny naše propojovací kabely pro Push-Pull moduly Profinet přesvědčují velkou šířkou přenosového pásma a velkým délkovým dosahem. Můžete tak snadno optimalizovat své aplikace s intenzivním přenosem dat – od napájení až po přenos údajů.

    Charakteristiky

    • velká šířka přenosového pásma
    • velký délkový dosah
    • odolné vůči nárazům a vibracím
    • stupeň krytí IP 67
    • rychlá a snadná montáž
    Propojovací kabely pro Push-Pull moduly Profinet
  • Propojovací kabely pro snímače

    Robustní kabely v různých variantách

    Naše propojovací kabely pro snímače s pláštěm z PUR, PVC a TPE byly konstruovány speciálně pro konektory M5, M8 a M12. Můžete si vybírat mezi 3-, 4-, 5- a 8žilovými kabely, s LED, nebo bez ní, v rohovém, nebo přímém provedení.

    Všechny tyto propojovací kabely jsou odolné vůči nárazům a vibracím, jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, vybaveny jasnými LED a splňují požadavky pro třídu krytí IP 67 (volitelně IP 68).

    Charakteristiky

    • v nabídce rohová i přímá provedení
    • odolné vůči nárazům a vibracím
    • kvalitní materiály
    • jasné LED
    • verze s LED, nebo bez nich
    • třída krytí IP 67, volitelně IP 68
    • široký, flexibilně využitelný sortiment výrobků
    Propojovací kabely pro snímače
  • Propojovací kabely s ventilovými konektory

    Bezpečné připojení pomocí rychle namontovatelných, robustních kabelů

    Společnost Balluff vám nabízí široký sortiment propojovacích kabelů s ventilovými konektory s různými ochrannými zapojeními. Zde jistě naleznete také vhodné řešení pro vaši aplikaci. V nabídce vedeme konstrukční tvary A, B a C, vždy volitelně s konektory M12 nebo M8.

    Propojovací kabely s ventilovými konektory od společnosti Balluff jsou odolné vůči nárazům a vibracím, jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, mají jasné LED a lze je rychle namontovat pomocí středového šroubu.

    Charakteristiky

    • různá ochranná zapojení
    • v souladu s normami DIN a průmyslovými normami
    • různé konstrukce
    • odolné vůči nárazům a vibracím
    • kvalitní materiály
    • jasné LED
    • široký sortiment výrobků
    • rychlá montáž pomocí středového šroubu
    • integrované břitové těsnění
    Propojovací kabely s ventilovými konektory