Uživatelem konfigurovatelné konektory
Uživatelem konfigurovatelné konektory

Pro každý průmyslový obor ten správný konektor

Společnost Balluff vám nabízí obsáhlý sortiment uživatelem konfigurovatelných konektorů pro bezpečný přenos signálů, dat a výkonu.

Z různých konstrukčních provedení a materiálů pouzdra si můžete zvolit přesně takový produkt, který se bude hodit pro vaši aplikaci.

Všechny uživatelem konfigurovatelné konektory jsou robustní a vhodné pro průmyslové použití – a nabízejí osvědčenou kvalitu výrobků Balluff, na kterou jste u nás zvyklí a kterou od nás můžete očekáváte.

Charakteristiky

  • velký výběr pro každý průmyslový obor
  • různé konstrukce
  • různé materiály pouzder
  • bezpečný přenos signálů, dat a výkonu
  • robustní a vhodné pro průmyslové použití

Konektory velikosti 7/8"

  • plastová provedení
  • přímá a rohová provedení
  • se zásuvkou nebo zástrčkou
  • 3, 4, 5 pólů
  • stupeň krytí IP 67
  • odolné vůči nárazům a vibracím
  • kvalitní materiály
  • flexibilní použití

Konektory pro provozní sběrnice

  • pro všechny běžné sběrnicové systémy: Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet, CC-Link
  • přímá a rohová provedení
  • se zásuvkou nebo zástrčkou
  • plastová a kovová provedení

Konektory pro potravinářský průmysl

  • ideálně vhodné pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu – intenzivně testované
  • ideálně vyladěné k použití s našimi snímači a systémy používanými v potravinářském průmyslu
  • přímé nebo rohové konektory
  • se zásuvkou nebo zástrčkou
  • stupeň krytí IP 69K
  • matice z ušlechtilé oceli
  • zajištěná hygiena

Konektory M8 a M12

  • 3, 4, 5, 8 a 12 pólů
  • se zásuvkou nebo zástrčkou
  • přímá a rohová provedení
  • plastová a kovová provedení
  • realizovatelné různé techniky připojení
  • odolné vůči nárazům a vibracím
  • kvalitní materiály
  • stupeň krytí IP 67
  • široký sortiment výrobků
  • flexibilní použití

Konektory pro pasivní rozváděče

  • pro konektory M12 a M23
  • 8, 12, 19 pólů
  • přímá a rohová provedení
  • se zásuvkou nebo zástrčkou
  • odolné vůči nárazům a vibracím
  • kvalitní materiály
  • stupeň krytí IP 67
  • široký sortiment výrobků
  • flexibilní použití