Pasivní rozváděče
Pasivní rozváděče

Multitalenti i v náročných podmínkách

Pasivní rozvaděče od společnosti Balluff propojují snímače a aktuátory s řídicím systémem. Jsou ideální pro náročné podmínky, obzvláště v případě použití chladiv a maziv. Kompletně zalité pouzdro poskytuje vysoký stupeň ochrany a vynikající odolnost vůči nárazům a vibracím.

Díky svému designu se tato rozhraní ideálně zapojují do všech zařízení a strojů, přičemž kovové šroubové vložky zaručují lícování konektorů.

Veškeré rozváděče lze flexibilně montovat na všechny standardní profily a základní desky: Jejich upevňovací otvory jsou umístěny uprostřed. A díky dodatečným bočním upevňovacím otvorům lze pasivní rozhraní namontovat i z boku. Flexibilní montáži napomáhají dobře viditelné LED.

Nejdůležitější výhody

  • jednoduché připojení
  • malá potřeba místa
  • odolnost vůči vibracím a nárazům
  • robustní a vhodné pro průmyslové použití
  • odolnost vůči médiím díky kovovým šroubovým vložkám
  • flexibilní možnosti upevnění
  • vysoká přesnost lícování konektorů díky kovovým šroubovým vložkám

Portová konektorová přípojka M12

  • 12pólová a 19pólová přípojka s konektorem M23
  • provedení pro jeden nebo dva signály na port
  • k dispozici 4- a 8násobná provedení PNP, NPN i varianty bez LED

Portová kabelová přípojka M12

  • různé délky kabelů
  • varianty pro jeden nebo dva signály na port
  • 4- a 8násobná provedení
  • varianty pro snímače PNP a NPN a varianty bez LED

Portová zvonová přípojka M12

  • připojení přes konektorové lišty
  • možnost oddělení potenciálů mezi napájecím napětím snímačů a ovladačů prostřednictvím můstků
  • varianty pro jeden nebo dva signály na port
  • 4- a 8násobná provedení
  • varianty pro snímače PNP

Portová kabelová přípojka M8

  • různé délky kabelů
  • varianty pro jeden nebo dva signály na port
  • 4-, 6-, 8-,10násobná provedení
  • varianty pro snímače PNP a NPN a varianty bez LED
  • flexibilní montáž prostřednictvím upevňovacího otvoru pro boční nebo přední montáž

Portová konektorová přípojka M8

  • přípojka s konektorem M12, 8pólový a 12pólový
  • varianty pro jeden nebo dva signály na port
  • 4-, 6-, 8-,10násobná provedení
  • varianty pro snímače PNP a NPN a varianty bez LED
  • flexibilní montáž prostřednictvím upevňovacího otvoru pro boční nebo přední montáž