Y-Verteiler
Y-Verteiler

Robustní slučovače pro rychlá, spolehlivá připojení

S našimi Y slučovači můžete v terénu slučovat, spojovat a rozdělovat dva signály.

Náš obsáhlý sortiment nabízí robustní Y slučovače pro průmyslové použití s různými konstrukčními provedeními. Všechny slučovače zaručují rychlé a spolehlivé připojení.

Nejdůležitější výhody

  • připojení různých kabelů
  • obsáhlý sortiment
  • různé konstrukce
  • spolehlivé a rychlé připojení
  • vysoký stupeň ochrany proti prachu a vodě
  • robustní a vhodné pro průmyslové použití

Produktové řady

  • Y slučovače pro potravinářský průmysl

    Y slučovače s vysokou kvalitou – optimalizované pro potravinářský průmysl

    Naše Y slučovače pro potravinářský průmysl se výborně hodí pro vysoké nároky v oboru výroby potravin a nápojů. Byly totiž intenzivně odzkoušeny, optimalizovány pro nejvyšší nároky a ideálně vyladěny na naše snímače a systémy, které se používají v potravinářství.

    Charakteristiky

    • dokonale přizpůsobeny pro použití v oboru výroby potravin a nápojů
    • k dispozici přímé a rohové konektory
    • k dispozici různé materiály pláště kabelu
    • stupeň krytí IP 69K
    • matice z ušlechtilé oceli
    • zajištěná hygiena
  • Y slučovače pro snímače

    Zabezpečení připojení a slučování signálu pomocí robustních snímačových slučovačů

    Pro spolehlivé připojení snímačů vám společnost Balluff nabízí obsáhlý sortiment Y slučovačů. Náš široký, flexibilně využitelný sortiment výrobků zahrnuje Y slučovače pro snímače s připojením M8 a M12, jež jsou vhodné pro 3-, 4- a 5žilové kabely. Slučovače odolné vůči nárazům a vibracím jsou vyrobeny z kvalitních materiálů a jsou vybaveny výraznými LED. Všechny Y slučovače Balluff plní požadavky na třídu krytí IP 67 (volitelně IP 68).

    Charakteristiky

    • k dispozici kabely s pláštěm z PUR, PVC a TPE
    • volitelně varianty s LED, nebo bez nich
    • dodávána rohová nebo přímá provedení
    • se zásuvkou, zástrčkou
    • odolné vůči nárazům a vibracím
    • kvalitní materiály
    • jasné LED
    • třída krytí IP 67, volitelně IP 68
    • široký sortiment výrobků
    • flexibilní použití
    Y slučovače pro snímače
  • Y - slučovače s ventilovými konektory

    Rychlá montáž a možnost použití i v náročných podmínkách

    Společnost Balluff vám nabízí obsáhlý sortiment Y slučovačů s ventilovými konektory – v různých konstrukčních provedeních a s různými ochrannými zapojeními. Y - slučovače od společnosti Balluff odolné vůči nárazům a vibracím jsou k dispozici v provedeních podle norem DIN nebo průmyslových norem. Lze je mimořádně rychle namontovat pomocí středového šroubu. K jejich výrobě využíváme výhradně kvalitní materiály.

    Charakteristiky

    • konstrukce A, B a C
    • různá ochranná zapojení
    • v souladu s normami DIN a průmyslovými normami
    • odolné vůči nárazům a vibracím
    • kvalitní materiály
    • jasné LED
    • rychlá montáž pomocí středového šroubu
    • integrované břitové těsnění
    Y slučovače s ventilovými konektory